2022/07/27

安全レーダセンサPSENradar用スマート分析ユニット

過酷な条件のアプリケーションで保護ゾーンを安全に監視する、USB接続の新分析ユニットPSEN rd1.x I/Oが発売されました。

レーダセンサPSEN rd1.2は、高温による影響、埃、雨、蒸気などの発生するすべてのアプリケーションで使用できる安全のトータルソリューション(UL認証取得) です。カテゴリ3/PL dまで準拠しているため、屋外のアプリケーションや木工、金属加工に加え、ロボットアプリケーションの保護にも使用できます。

迅速な試運転のため、対応するコンフィグレータで簡単にセンサを選択し、コンフィグレーションします。アプリケーションに応じて、この安全レーダセンサソリューション最大6第のレーダセンサ、分析ユニット、小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2で構成されます。このソリューションは、保護ゾーン監視用の安全のトータルソリューションを提供します。必要に応じて、サービスやリスクアセスメントからシステムの実装、機械のCEマーキングなどの適合性評価も含みます。EthernetやPROFIsafeなどのインタフェースが用意され、この安全レーダソリューションは、既存のアプリケーションへの組み込みも簡単になりました。

さまざまな利点:

  • レーダ技術による埃、汚れ、雨、光、スパーク、蒸気、振動への耐性
  • センサの柔軟な調整、分析ユニット1台につき最大6台のセンサを接続
  • PROFIsafeやEthernetなどのインタフェースにより組み込みが簡単
  • 最大カテゴリ3/PL dに準拠し、ロボットアプリケーションを保護
  • 背部からのアクセス保護用のアプリケーションに使用可能: 危険ゾーンに人が存在する場合、機械の再起動を防止

安全レーダセンサPSENradar

安全レーダセンサPSENradar用スマート分析ユニット
トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

この記事はお役に立ちましたか?