地図でお客様の国を選択すると、直接現地のピルツホームページをご覧いただけます。お客様の国を選択できない場合は、こちらをクリックしてください: グローバルサイト

閉じる
日本 | 日本語

リフトおよび昇降機の効率的な保護

オートメーションPSS 4000は乗客・荷物用リフトの安全装置としてTUVより認証を取得しています。

オートメーションシステムPSS 4000のコンポーネントは、リフトアプリケーションの安全部品として認証を取得しています。リフトのアプリケーションは厳しい安全規則の対象となり、指定された要件を満たす必用があります。

以下の規格に基づいて認証を取得しています:

  • DIN EN 115-1:エスカレータおよび動く歩道の安全 - パート1:建設と設置
  • DIN EN 81-1:リフトの建設および設置の安全規則 - パート1:電動リフト
  • DIN EN 81-2:リフトの建設および設置の安全規則 - パート1:油圧リフト

 
リフトの安全装置 - 幅広いアプリケーションを実装可能 

オートメーションシステムPSS 4000の登場で、リフトのオペレータおよびメーカは、技術的に独立した、柔軟なソリューションを使用できるようになりました。このシステムは非常に堅牢で、操作が簡単なだけでなく、ユーザに幅広い機能を提供します。新しい認証の取得により、さまざまなアプリケーションを実装できます: 

  • 乗客用リフト
  • 荷物用リフトおよび業務用リフト
  • あらゆるタイプの昇降機

オートメーションシステムPSS 4000は、ユーザに、あらゆるオートメーション技術で柔軟なソリューションと産業全体のアプリケーションオプションを提供します。


詳細情報:

オートメーションシステムPSS 4000

PSS 4000のその他のアプリケーション

オートメーションシステムPSS 4000 - リフトおよびリフト装置を安全かつ効率よく保護