Sverige | svenska

19 okt. 2015

Säker gasledning mellan Myanmar och Kina

Automationssystemet PSS 4000 sköter processreglering och säkerhet i gasledningarna mellan Myanmar och Kina.

Gasledningen mellan Myanmar och Kina är 2 500 kilometer lång. Knappt fyra år tog det att bygga ledningen där nu omkring 30 miljarder kubikmeter gas årligen transporteras från väst till öst. I de 14 kompressor- och kontrollstationerna längs sträckan står automationssystemet PSS 4000 för säker processreglering och funktionell säkerhet enligt SIL 3. Dessutom samlar systemet automationsuppgifter och säkerhetsuppgifter i ett och samma system.


PSS 4000 garanterar tillförlitlig och säker gastransport

Med hjälp av ett system som kan värmas upp elektriskt ser Guo Peng Technical Co. Ltd till att ledningarna inte fryser och att gasen transporteras på ett tillförlitligt sätt från A till B. För att kunna säkerställa det krävs inte bara ett visst ledningstryck utan även att en tillhörande minimitemperatur upprätthålls.

Det tvingande kravet på automationssystemet var därför möjligheten att kunna övervaka PID-regulatorer som ansvarar för gastemperatur och gasflöde. Styrningen PSSuniversal PLC i automationssystemet PSS 4000 används i 14 kompressorstationer längs sträckan för att övervaka de säkra PID-regulatorerna som finns där. Denna konsekventa fördelning av styrfunktionerna i periferin är utmärkande för automationssystemet PSS 4000. PID-regleringen sker med hjälp av en programvarukomponent inuti programvaruplattformen PAS4000.

Automationssystemet PSS 4000 övertygar med sin smidiga implementering, den logiska strukturen och de många lösningarna som kan utformas.


Mer information:

Automationssystemet PSS 4000

Applikation gasledning

Andra applikationer

Säker övervakning av rörledningar