Med Safety Distance Calculator erbjuder Pilz ett kostnadsfritt, webbläsarbaserat programvaruverktyg som gör det mycket enklare för användare att beräkna säkerhetsavstånd för säkra ljusridåer. Från och med nu kan beräkningar utföras i enlighet med både den tidigare versionen av SS-EN ISO 13855 och den reviderade SS-EN ISO 13855:2024.
2 feb. 2026
Safety Distance Calculator från Pilz – nu även i enlighet med SS-EN ISO 13855:2024
Vad reglerar SS-EN ISO 13855 och vad är nytt?
Den internationella standarden SS-EN ISO 13855 utgör grunden för säker konstruktion av maskiner. Den definierar hur skyddsanordningar som ljusgaller, laserskannrar eller avskiljande skyddselement måste placeras så att människor skyddas på ett tillförlitligt sätt. Fokus ligger på säkerhetsavstånd, dvs. det avstånd som krävs för att en maskin ska hinna stanna i tid innan en person utsätts för fara.
Med revideringen 2024 svarar standarden på den tekniska utvecklingen och de praktiska erfarenheter som gjorts under de senaste åren. De viktigaste ändringarna:
- Nya definitioner av termer
- Justeringar av beräkningsgrunderna för säkerhetsavstånden
- Ytterligare anmärkningar för användningen
Detta ger konstruktörer, planerare och inspektörer en mer exakt och praktisk grund för en implementering som uppfyller standarden.
Fördelar med Safety Distance Calculator
- Automatisk beräkning av säkerhetsavståndet för alla standardiserade säkra ljusridåer på marknaden
- Rekommendation av lämpliga produkter från PSENopt- och PSENopt II-serierna
- Sparar tid genom att förkorta sökandet efter rätt ljusridå
- Intuitiv användning med ytterligare information och grafisk visning av beräkningen
- Flexibilitet för tillämpningar inom specialkonstruktion och eftermontering av maskiner
Från säkerhetsnivå till rätt produkt
Safety Distance Calculator hjälper användare att beräkna tillämpningar med vertikala skyddsfält (ortogonalt närmande) för finger-, hand- och kroppsskydd. Baserat på beräkningarna och den säkerhetsnivå som krävs föreslår verktyget en lämplig produkt. Integrerade informationspunkter ger djupgående förklaringar, medan den grafiska presentationen gör beräkningen transparent och begriplig.
Bestäm det lämpliga säkerhetsavståndet enligt SS-EN ISO 13855:2024!
Bestäm lämpligt säkerhetsavstånd
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]