När de byggde ett nytt testlaboratorium för komponenter tog fönstertillverkaren Schüco tillfället i akt att integrera ett modernt koncept för safety och security. Varje provbänk skulle uppfylla de gällande riktlinjerna i EG-direktivet 2006/42/EG i framtiden. Idén var en behörighetshantering med central förvaltning av rättigheter inklusive säkerhetsinfrastruktur från ett och samma ställe. Kraven var följande: ett system som otvetydigt styr vem som har åtkomst till respektive provbänk. Desstom skulle systemet fördela kvalifikations- och personspecifika hanteringsrättigheter. Idag har de ett integrerat säkerhetskoncept från Pilz som skyddar människor mot faror, minimerar felanvändning och manipulation samt minskar antalet anläggningsstillestånd. Kärnan är driftlägesväljar- och åtkomstbehörighetssystemet PITmode flex.
Glasklart reglerad åtkomst
Enhetlig säkerhet för alla provbänkar
Skyddskoncept inklusive behörighetshantering
Beroende på storlek och testuppgift ställer testapplikationen olika krav på safety och security i detalj. Målet var att kunna anpassa dessa individuellt beroende på anläggning. Schüco definierade tre hanteringsnivåer: Nivå 1 tillåter endast åtkomst till stoppade anläggningar. Nyckelinnehavare med nivå 2 får utföra testuppgifter eller köra applikationer med reducerad hastighet. Operatörer med nivå 3 får åtkomst till enskilda dataparametrar. Dessa krav implementerades med hjälp av driftlägesväljar- och åtkomstbehörighetssystemet PITmode flex. Operatörerna får sin individuella åtkomstbehörighet via en RFID-transponder. Grindarna säkras av säkerhetslåsningarna PSENslock samt de beröringsfria magnetiska säkerhetsbrytarna PSENmag. Den överordnade styrningsinstansen är den modulära ministyrningen PNOZmulti. Detta heltäckande säkerhetskoncept ser till att testförloppen sker smidigt.
Snabböversikt över fördelarna
- Alla provbänkar har nu ett enhetligt, personanpassningsbart system för safety och security
- Operatörer får olika behörigheter till olika anläggningar med en nyckel
- Provbänkarna uppfyller de gällande riktlinjerna i EG-direktivet 2006/42/EG
Kundutlåtande
En föredömlig helhetslösning av safety och security som vi skräddarsyr själva efter våra behov och kan använda på alla provbänkar. Med engagemang, hög fackkompetens och nödvändiga komponenter har Pilz fört oss ett stort steg framåt.
Om Schüco
Schüco-koncernen med huvudkontor i Bielefeld erbjuder systemlösningar av hög kvalitet för klimatskärmen. Produktutbudet omfattar system för fönster, dörrar, fasader, ventilation, säkerhet och solskydd samt smarta, sammankopplingsbara lösningar för konstruktion av bostadshus och andra fastigheter. Företaget grundades 1951 och är idag aktivt i över 80 länder med runt 6 800 anställda. Schüco utför kontinuerligt olika mekaniska tester för funktion, belastning och stabilitet på komponenter samt fönster- och fasadelement. Dessutom genomförs testförfaranden som simulerar klimat- och vädersituationer.
Våra produkter i praktiken
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]
Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]