Pilz är expert på säkerhet på maskinnivå, och därmed är vårt verksamhetsområde huvudsakligen industrial cyber security för maskiner. Därför erbjuder vi våra kunder specifika produktlösningar för skydd mot angrepp via IT-nätverk, men också mot hot i form av illvilliga eller oavsiktliga ändringar av maskiner genom fysisk åtkomst.
Produktlösningar för industrial cyber security
Åtkomst och tillträde endast för behöriga!
Det hjälper inte att företag har den bästa grindsäkringen eller åtkomstkontrollen om obehöriga får åtkomst till deras maskin via nätverket. Här krävs ett heltäckande säkerhetskoncept som tar hänsyn till både maskinsäkerhet (safety) och industrial cyber security. Om säkerhetsbrister inte undviks här är kvalitetsförluster och oplanerade maskinstillestånd två möjliga scenarier. Det innebär att det blir ännu viktigare att skydda maskinerna och anläggningarna genom security-åtgärder så att endast behörig personal har åtkomst och att manipulation av styrsystemen genom digitala angrepp utifrån förhindras.
Vi erbjuder ett enhetligt åtkomstkoncept till maskinen som inte bara tar hänsyn till maskinsäkerhet i enlighet med safety utan även industrial security för att skydda din maskin mot manipulation eller felanvändning. Med den här heltäckande strategin täcker vi avgränsningen mellan IT-security och OT-security på maskinen för att uppnå högsta möjliga säkerhet för dina anläggningar. Grunden är den internationella standardserien IEC 62443, standarden för cybersäkerhet, som har fokus på IT-säkerheten i ”Industrial Automation and Control Systems” (IACS).
Våra cybersäkerhetslösningar för säker åtkomst och säkra data
Ditt heltäckande industrial security-sortiment från Pilz – steg för steg till den säkra maskinen:
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]
Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]