Hittills har den säkra ministyrningen PNOZmulti 2 redan hjälpt till på ACMI S.p.A:s fyllningsanläggning för mineralvatten under processtegen för påfyllning och förslutning för en smidig hantering av glasflaskorna. Den italienska tillverkaren har nyligen utökat en linje kring lådpackaren Ecopack, som numera kan paketera i kartonger. När kommer till säkerheten var kartongmatningen en viktig punkt: När det finns tillräckligt med förpackningsmaterial – dvs. kartonger i matningsöppningen på kartongmatningen går det inte att ingripa manuellt i riskområdet. Men om det inte finns några kartonger att bearbeta kan operatören ingripa manuellt i maskinen helt obehindrat. I PNOZmulti 2 hittades en framtidssäker och samtidigt expanderbar lösning som övervakar både kartongmatningen och ytterligare säkerhetsfunktioner på ett tillförlitligt sätt.
Paketera säkert och ”grönt”!
Kartong istället för plast
Förpackningslinjen utökas på ett framtidssäkert sätt
Kartongförpackaren Ecopack är toppmodern tack vare sin synkronisering på 40 rörelser per minut och att gör det enklare att hantera både implementering och formatbyte. Sedan ministyrningen PNOZmulti 2 kom in i bilden är Ecopack den senaste utökningen på fyllningssanläggningen som även blivit toppsäker för operatörer. Så här går det till: Säkerhetsstyrningarna övervakar ljussensorerna som sitter direkt vid matningsöppningen. Dessa registrerar kartongernas status till ministyrningen. Med bara en enda basmodul kan PNOZmulti 2 vid behov övervaka flera kartonglager samtidigt. ACMI kan vid behov även implementera ytterligare säkerhetsfunktioner, som nödstopp, skyddsgrindar eller ljusgaller. Detta är ytterligare ett plus när det gäller flexibiliteten, som gör att ACMI:s anläggning är väl rustad inför framtiden och att den kan jobba högproduktivt. Eftersom certifieringen hade utförts av Pilz redan innan ombyggnationen, sparade ACMI därmed tid på planerring, konstruktion och idrifttagning.
Snabböversikt över fördelarna
- Den nya anläggningsmodulen för kartongmatningen ”Ecopack” är säker för operatörer
- En effektiv produktionslinje: en enda basmodul övervakar flera kartonglager samtidigt
- Snabb ombyggnation med möjlighet till att utöka säkerhetsfunktionerna
Kundutlåtande
”Den riskbedömning som genomfördes av Pilz experter utgjorde grunden för en säker konstruktion av vår anläggning samt identifiering av lämpliga skyddsåtgärder. Med hjälp av Pilz expertis inom maskinsäkerhet kunde vi sedan implementera de nödvändiga åtgärderna själva.”
Om ACMI S.p.A.
Det italienska företaget ACMI S.p.A. har specialiserat sig på tillverkning av högteknologiska fyllnings- och förpackningslinjer. Företaget, med säte i Fornovo Taro i provinsen Parma, tillverkade till en början på- och avlastningsanordningar inom livsmedels- och dryckesindustrin och specialiserade sig sedan på alla förpackningsprocesser.
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]
Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]