Heltäckande åtkomsthantering utan problem

Ännu mer safe och secure för maskinen

I samband med en uppdatering av Heckert-kompaktmaskinerna granskades även användar- och säkerhetskonceptet hos Starrag Heckert. Felanvändning och manipulation i manöversystemenen på Starrag-maskinerna skulle uteslutas i framtiden. Därför har verktygsmaskinstillverkaren vidareutvecklat det klassiska systemet för driftlägesval PITmode fusion från Pilz, som redan används sedan länge. I nära samarbete används nu en heltäckande hantering av åtkomst- och tillträdesbehörighet för safety- och security-uppgifter. Med den är det idag möjligt med individuellt konfigurerbara nycklar med personliga, manipulationssäkra åtkomst- och användarrättigheter. Samtidigt är det tydligt reglerat vem som får åtkomst till vilka maskin- och processdata.

Nyckel för omfattande säkerhet

Den bakåtkompatibla helhetslösningen för safety- och security-uppgifter består av skriv- och avläsarenheten PITreader med RFID-teknik och integrerad webbserver samt den säkra utvärderingsenheten Safe Evaluation Unit. Den kopplar ihop läsare, tangentbord och säkerhetsstyrning. Tillsammans med manöverelementet PIT oe 4s och datagränssnittet PIT oe USB som kan aktiveras beroende på behörighet sätter den vidareutvecklade lösningen nya standarder, särskilt när det gäller security. Höjdpunkten: Via programvara på datorn kan Starrag numera enkelt skapa de användaranpassade generiska nycklarna själva och förse dem med personliga koder. Därmed säkerställer PITmode fusion att en operatör för en Starrag-maskin endast kan utföra de åtgärder och åtkomster som tilldelats operatören själv när hen sätter i nyckeln – och då kan flera maskiner med olika befogenheter hanteras samtidigt.

Snabböversikt över fördelarna

  • Högsta möjliga safety och security för maskinen
  • Maximal flexibilitet och transparens vid användarhantering
  • Lösningen uppfyller alla krav i EU-maskinförordningen som träder i kraft 2027

Kundutlåtande

Våra kunder får en unik, fullständigt övertygande framtidslösning för samtliga safety- och security-uppgifter. PITmode fusion ger ett signifikant mervärde och kommer att ha en positiv inverkan på produktiviteten och anläggningstillgängligheten.

Ulf Keiling, Senior Development Engineer på Starrag Chemnitz

Om Starrag GmbH

Starrag Group, med huvudkontor i Rorschach i Schweiz, är en globalt verksam tillverkare av precisionsverktygsmaskiner och bearbetningscentraler. Fräsning, svarvning, borrning och slipning av arbetsstycken av metall, kompositmaterial och keramik står i centrum. Till paraplymärket räknas sammanlagt elva företags- resp. produktområden, bland annat Starrag Heckert med säte i Chemnitz i tyska Sachsen. Till deras kunder hör företag inom den klassiska industrisektorn, transportbranschen, luftfart, medicinteknik och lyxvaror.

Våra produkter i praktiken
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
Var den här artikeln till hjälp?
Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält