16 dec. 2025

Säker dynamisk övervakning av processvärden med ministyrningen PNOZmulti 2

Vi börjar med ett exempel från vätgasindustrin. I projektet HY.City.Bremerhaven produceras vätgas av överskottsel och lagras säkert i högtrycksbehållare. Den säkra ministyrningen PNOZmulti 2 från Pilz övervakar överlämningsprocessen på ett tillförlitligt sätt genom felsäker analogvärdesbearbetning och skyddar mot faror kopplade till den explosiva gasblandningen genom övervakning av relevanta parametrar och kritiska gränsvärden för tryck, temperatur samt påfyllnings- och tappningshastighet. Modulen ”Säker rampövervakning” som är integrerad i programvaruverktyget PNOZmulti Configurator möjliggör precis inställning av gränsvärdena med dynamisk gränsvärdesövervakning. 

I vår instruktionsvideo får du se hur enkelt det är att välja maskinvara och skapa ett användarprogram! Oavsett vilken tillämpning eller bransch det rör sig om gör du bästa möjliga val för att övervaka dina processtorheter när du väljer den säkra analoga modulen PNOZmulti 2!

Högsta säkerhet och precision för krävande industriprocesser

Detta möjliggörs av PNOZ m EF 4AI, den säkra analoga ingångsmodulen till den konfigurerbara ministyrningen PNOZmulti 2. Analoga processtorheter som tryck, temperatur, nivå, genomströmning och många andra fysikaliska storheter registreras och övervakas på ett säkert och precist sätt. Det är framför allt värt att lyfta fram den säkerhetstekniska noggrannheten på 1 % (per ingång). Just i vätgasbranschen spelar denna en avgörande roll. Vid ett tryck på 1 000 bar i en vätgastank blir skillnaden – med en vanlig noggrannhet på 5 % – 10 bar jämfört med 50 bar! 

Fördelar för användaren

  • Högre processäkerhet
  • Tidig feldetektering
  • Reducerade stilleståndstider
  • Exakt styrning och diagnostik

Översikt över egenskaperna

  • Säkra analoga ingångar (4 × 4–20 mA): modulen har fyra säkra analoga strömingångar som är oberoende av varandra med ett mätområde på 0–25 mA och en upplösning på 15 bit plus förtecken.
  • Flexibel skalning och parametrering: med hjälp av programvaruverktyget PNOZmulti Configurator kan analoga mätvärden skalas i numeriska storlekar med önskade måttenheter. Funktioner som gränsvärdesövervakning, aritmetiska beräkningar (t.ex. medelvärdesberäkning, differenstryck) och rimlighetskontroller kan enkelt konfigureras. 
  • Certifierad säkerhet upp till PL e/SIL 3
  • Exakt analogvärde kan vidarebefordras till en fältbuss eller OPC-server för diagnostikändamål

Dynamisk övervakning av processvärden innebär att analoga processtorheter som tryck inte bara registreras utan även övervakas kontinuerligt och på ett smart sätt – med målet att upptäcka avvikelser i ett tidigt skede och reagera snabbt.

Vad ”dynamiskt” innebär rent konkret:

  • Realtidsbearbetning av mätvärdena direkt i modulen
  • Anpassningsbara gränsvärden och områdesövervakning som kan konfigureras flexibelt
  • Aritmetiska funktioner som beräkning av medelvärden eller differentialtryck för en intelligent utvärdering
  • Skalning och rimlighetskontroll för att säkerställa korrekta värden
  • Korta reaktionstider vid överträdelser av gränsvärden eller oregelbundenheter

Du kan också dra nytta av fördelarna med den säkra analoga modulen PNOZmulti 2.

Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Var den här artikeln till hjälp?
Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält