Utbildningar om maskinsäkerhet

Två män med vit skyddshjälm står med en surfplatta framför en maskin.

Maskinsäkerhet (på engelska: machinery safety) betyder att skydda människor mot maskiner och automatiserade anläggningar.

Utbildningar om maskinsäkerhet är absolut nödvändiga för att garantera säkerheten för personer och uppfylla de rättsliga kraven.

Varför är det viktigt att vidareutbilda sig inom maskinsäkerhet?

Som maskintillverkare och maskinoperatör har du ansvaret för säkerheten i dina maskiner och anläggningar. Därför måste du vidta åtgärder för funktionssäkerhet och minimera maskinrelaterade olycksrisker. Detta gäller både i konstruktionsfasen, under pågående drift och vid ombyggnad av en maskin.

Dessutom måste du följa de rättsliga säkerhetskraven. Om du inte följer kraven riskerar du att få böter och skadeståndskrav eller förlora företagets anseende. Rättsliga säkerhetskrav är inte bara en skyldighet utan även en möjlighet för företag. De kan visa att de tar ansvar och stärka förtroendet hos sina kunder.

  • Förstå rättsliga och normativa krav
  • Håll dig informerad om aktuella nyheter
  • Förverkliga skyddet av anställda
  • Bygg upp fackkunskaper om CE-överensstämmelse
  • Individuell kvalificeringsväg: Introduktion, Grundläggande, Avancerad, Expert
  • Minimera ansvarsrisken
  • Ökad produktivitet: Lär dig maskinsäkerhetsåtgärder och använd dem på rätt sätt
  • Internationellt erkänd certifiering genom vår samarbetspartner TÜV NORD

Vilket seminarium passar dig?

Vill du sätta dig in i maskinsäkerhet eller fördjupa dig i specifika fackkunskaper för efterlevnad av CE-överensstämmelse? Vi hjälper dig att hitta ett passande seminarium.

Inom maskinsäkerhet finns det flera olika ämnen som du kan fördjupa dina kunskaper i. Till exempel: normativa krav och deras utformning, korrekt tillämpning för konstruktion av maskiner, väsentliga förändringar i en maskin osv. Därför täcker vi ett brett spektrum. 

Vidareutbildningarna är indelade efter nivåer: Beroende på kunskapsnivå kan du delta i utbildningar på nybörjar-, grund-, fortsättnings- eller expertnivå.

 

Vilka vidareutbildningar om maskinsäkerhet finns det?

Våra utbildningar inom maskinsäkerhet är indelade i två kategorier:

  • Kategorin ”Allmänna fackkunskaper” inbegriper utbildningar om funktionssäkerhet, CE-överensstämmelse och CE-processen samt riskbedömning av maskiner.
  • I kategorin ”Branschinriktade tillämpningar” listas specialutbildningar som ger kunskaper om särskilda krav och åtgärder i praktiken, t.ex. samarbetet mellan människa och robot eller förarlösa transportsystem.

Välj en kategori för att se de respektive utbildningarna.

Vi erbjuder både internationella och nationella utbildningar. Alla internationella utbildningar visas i den globala delen av hemsidan.. Om du har valt ett land visas alla internationella och nationella utbildningar i landet.

Till urvalet

 

Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Utbildning med Pilz

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält