Första TÜV-certifierade IO-Link Safety Master
6 nov. 2025
IO-Link Safety Master PDP67
Vidareutvecklingen av IO-Link-tekniken möjliggör sömlös kommunikation – från styrnivån till integreringen av säkerhetsrelaterade sensorer och ställdon. Som allt-i-allo-enhet har IO-Link Safety-masterenheten PDP67 från Pilz många olika anslutningsmöjligheter till alla möjliga olika enheter, bland annat IO-Link och IO-Link Safety, säkra in- och utsignaler samt standardsignaler. Dessutom utökar den funktionerna hos en konventionell IO-Link-masterenhet för att möjliggöra säker kommunikation inom funktionssäkerhet. IO-Link Safety-masterenheten utgör det distribuerade gränssnittet till en överordnad säkerhetsstyrning och möjliggör punkt-till-punkt-anslutning fram till fältnivån. Modulen har även konfigurerbara portar där både säkra in- och utsignaler kan behandlas.
Snabböversikt över dina fördelar:
- Maximal flexibilitet tack vare lämpliga anslutningsmöjligheter för IO-Link, IO-Link Safety, säkra in- och utsignaler, standardsignaler och OSSD
- Universellt konfigurerbara, säkra in-/utgångar
- Distribuerad montering av säkerhetsrelaterade, digitala enheter på fältet
- Kan monteras nästan var som helst tack vare det kompakta, robusta höljet
- Kan användas upp till skyddsklass IP67/IP69K
- Minskade kostnader för kabeldragning tack vare plug-and-play med normerade M12-kontaktanslutningar
- Enkel konfiguration med beprövade PILZ-verktyg
- Integrerad webbserver för snabb feldiagnostik
Egenskaper:
- 4× IO-Link Safety-portar
- 4× portar med två konfigurerbara säkra digitala in- eller utgångar vardera
- Profinet/Profisafe Device
- Gränssnitt: M12, portar med 5 stift
- Skyddsklass: IP67/IP69K
- Hölje: metall, formgjuten zink
- Omgivningstemperatur: -30 °C till +70 °C
- Funktionssäkerhet: PL e/SIL 3
- Kan användas på upp till 5 000 meters höjd
Pilz IO-Link Safety System
Förutom IO-Link-Safety-masterenheten erbjuder Pilz ett komplett system som består av en masterenhet, fältmoduler som t.ex. säkerhetssensorer samt lämpliga kablar och konfigurationsverktyg till IO-Link Safety. Hela paketet underlättar integreringen av IO-Link Safety-tekniken i maskiner och anläggningar. På så sätt levererar Pilz hela systemet från ett och samma ställe på ett säkert och tillförlitligt sätt.
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]