Säker HRC, så att inget skadas

Säker kollaborativ robotapplikation för tillverkning av LED-ljusband

Hos den österrikiska ljussystemtillverkaren ZKW AG skulle ett samarbete mellan människa och robot vid monteringen av LED-ljusband för E-SUV med en riktig samarbetande tillämpning öka lönsamheten vid tillverkningen och samtidigt avsevärt avlasta den mänskliga arbetskraften. Den springande punkten var den egenkonstruerade skruvspindeln som behövde säkras standardenligt. Utmaningen: att implementera MMI-tillämpningen på ett sådant sätt att alla säkerhetskrav följs – och att den fungerar säkert utan skyddsstaket eller ljusridåer samt vid väldigt höga pulstider. För att göra detta tog man hjälp av safety-experterna på Pilz Österrike. De bistod med stöd och rådgivning från den standardenliga riskbedömningen fram till avslutande validering och försäkran om CE-överensstämmelse.

Med en kompetent partner för rätt säkerhetskoncept

På grund av de planerade volymerna och den resulterande synkroniseringen hade det inte varit meningsfullt att helautomatisera monteringsprocessen. Lösningen: En HRC-lösning som fäller spindeln åt sidan när den kommer i kontakt med en människas hand. Detta är möjligt tack vare speciell sensorteknik i skruvspindeln som signalerar till roboten i ett tidigt skede – innan den orsakar någon skada – att en människas hand befinner sig i riskområdet. Eftersom HRC och det nödvändiga standardenliga säkerhetskonceptet var ett nytt område för ZKW har Pilz i egenskap av säkerhetspartner genomfört riskanalysen och tagit fram säkerhetskonceptet för tillämpningen baserat på analysen. Kärnan: Alla rörelseprocesser i den kollaborativa roboten övervakas tillförlitligt av själva robotstyrningen. Processförloppet ”Människa och Robot” sker därmed på ett säkert sätt – och även omkring 20 procent snabbare med samma höga tillverkningskvalitet!

Snabböversikt över fördelarna

  • Standardenligt säkerhetskoncept i MMI-tillämpningen
  • Tidsbesparing på 20 procent tack vare säker MMI
  • Möjlighet till planerad pulstid utifrån alla säkerhetskrav

Kundutlåtande

När det gällde vårt nya cobot-projekt var det självklart att ha en beprövad och erfaren partner med motsvarande förtroende. Stödet var helt enkelt toppen på alla sätt.

Christian Blamauer, Manager Process Engineering Operating Resources på ZKW

Om ZKW AG

ZKW Group hör sedan 2018 till den sydkoreanska LG-koncernen. De har specialiserat sig på utveckling och produktion av innovativa premiumljussystem och elektronikmoduler för fordon. Som systemleverantör med mer än 80 anställda i en intern maskin- och anläggningskonstruktion är de en internationellt efterfrågad partner inom bilindustrin. ZKW AG:s företagscentral inklusive utveckling och produktion ligger i Wieselburg i Österrike.

Våra produkter i praktiken

Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]

Var den här artikeln till hjälp?
Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält