Säkerhetslåsningen PSENslock 2 – Generationsskiftet sker enkelt!
17 feb. 2025
PSENslock 2: Nu övergår vi till den nya generationen
Planerar du att använda det elektromagnetiska solenoidlåset PSENslock redan nu? Då bör du överväga den nya generationen PSENslock 2, som erbjuder ännu fler funktioner och kan integreras i din applikation med exakt passform. Av videon framgår hur du snabbt och enkelt kan ersätta säkerhetslåset med soleonid PSENslock med den nya generationen PSENslock 2.
- Tack vare identiska mått och borrhål uppnår du en sömlös integrering
- Den optimerade designen förhindrar smuts- och dammavlagringar.
- Särskilda varianter av rostfritt stål utvidgar användningsområdet
- Pålitligt processkydd med en hållkraft av upp till 2 000 N
- Intelligent diagnostik vid seriekoppling med hjälp av Safety Device Diagnostics (SDD): Minskade kostnader för kabeldragning tack vare säker seriekoppling till och med till PL e
- Kan anpassas till individuella krav tack vare inställbar låskraft via konfigurationsnyckeln ”Config Key”
- Ny variant med säker hållkraftsövervakning för personskyddet: kan användas till och med PL d, Kat. 2; hållkraft F1max: 2 000 N (FZH 1 000 N).
Top
Kontakta
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]
Var den här artikeln till hjälp?