23 mars 2026
Robust design: Tillförlitliga säkerhetssensorer för krävande industrimiljöer
Dagens industrianläggningar arbetar under föränderliga och ofta extrema förhållanden. Säkerhetssensorer måste därför inte bara vara exakta i sin detektering, utan också vara motståndskraftiga. Säkerhetssensorerna PSEN från Pilz är konstruerade för användning i dammiga, vibrerande, kalla, fuktiga miljöer och i rengöringsprocesser. Tack vare höga skyddsklasser, robusthet mot stötar och vibrationer och en hållbar konstruktion stöder de permanent hög systemtillgänglighet.
Bland de robusta sensorlösningarna finns till exempel de säkra ljusridåerna PSENopt II, säkerhetslåsen PSENslock 2 med solenoid och de säkra radarsystemen PSENradar. Var och en av dessa tekniker är optimerad för specifika miljöer, från hygienkritiska områden till damm- och spånutsatta applikationer som metall- och träbearbetning.
Hur garanterar jag konstant säkerhet trots damm, kyla eller vibrationer?
Den robusta konstruktionen hos sensorerna PSEN från Pilz garanterar tillförlitlig användning även i tuffa miljöer och minskar därmed stilleståndstiderna.
- Radartekniken PSENradar är okänslig för damm, spån, ljus eller gnistor och ger ett tillförlitligt skydd vid trä- och metallbearbetning, utomhus eller inom tung industri.
- De säkra ljusridåerna PSENopt II erbjuder flexibla användningsmöjligheter, snabb installation, inga zoner utan täckning och en stöttålighet på 50 g. De kan också utan problem användas i temperaturer från -25 °C till +60 °C.
- Säkerhetslåset PSENslock 2 med solenoid är damm- och vattentåligt med skyddsklass IP67. Den är utformad för att vara hygienisk och gör att det inte blir några smuts- eller dammavlagringar. För mer hygienkritiska tillämpningar i förpackningsindustrin finns det dessutom särskilda varianter med komponenter i rostfritt stål.
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]