Industrial security är mångsidigt och kommer in i bilden på flera nivåer. Inom OT och produktion handlar industrial security-principen främst om att skydda maskiner mot risker som utlöses av människor. Den här principen skyddar maskiner mot risker som cyberattacker eller manipulation.
Industrial security för riskreduktion
Industrial Security riskbedömning
Den första valmöjligheten för att undersöka produktionen beträffande industrial security är att genomföra en riskbedömning. I riskbedömningen undersöks vilka faror och risker från ”cyberrymden” som en maskin utsätts för och vilka åtgärder som måste vidtas för att minimera dem.
Security-riskbedömningen ska alltid utföras i följande steg:
- Identifiera tillgångar: Vad vill jag skydda?
- Analysera hot: Vilka risker finns för produkten som ska skyddas?
- Fastställ relevanta skyddsmål: Vilka mål vill jag uppnå?
- Analysera och bedöma risker: Hur stor är sannolikheten att en risk inträffar?
- Analysera angreppsvektorer
- Skapa och implementera security-koncept
- Kontrollera implementeringen
- Omvärdera regelbundet
- Välj och implementera skyddsåtgärder: Hur kan jag skydda mot en möjlig risk?
- Resilienshantering: Vad ska man göra efter ett angrepp? Hur kan jag förankra Security mer i företaget?
Exkurs: Security Level
Med Security Level definieras säkerhetsnivån som anläggningsoperatörer och tillverkare bör uppnå med hjälp av säkerhetsåtgärder. Detta kan fastställas i förhand med en riskbedömning. I riskbedömningen definieras vad som ska skyddas och identifieras hur hög sannolikheten är att produkten angrips. Utifrån detta väljs sedan Security Level (SL). SL-2, skydd mot ”avsiktligt intrång/manipulation med enkla medel, få resurser, normala förmågor och utan särskild motivation” ska idag ses som minimistandard. För att upprätthålla denna minimistandard måste företaget ha en viss Security-mognadsgrad. Även om företaget har en utmärkt brandvägg hjälper det inte om medarbetarna ändå skriver upp lösenord på post it-lappar på bildskärmen eller inte genomför uppdateringar. Ju mer företaget satsar på Security, desto mer effektivt blir skyddet. Därför måste Security-konceptet vara heltäckande.
Security Level-översikt:
- Security Level 1: Skydd mot enkelt eller tillfälligt missbruk
- Security Level 2: Skydd mot avsiktligt missbruk med enkla medel
- Security Level 3: Skydd mot avsiktligt missbruk med avancerade medel
- Security Level 4: Skydd mot avsiktligt missbruk med avancerade medel och omfattande resurser
6 tips för fler Industrial Security-åtgärder
För att kunna skydda en maskin individuellt och specifikt krävs en detaljerad Security Risk Assessment. Men även generiska åtgärder kan öka security. Alla åtgärder är bättre än ingen åtgärd alls. Med följande strategier kan Security stärkas i företaget:
1. Defense in depth:
Denna princip innebär att man hela tiden lägger nya och andra hinder i vägen för inkräktare. Det försvårar vägen till målet för angriparna. Här gäller det att skapa så många hinder som möjligt på så många nivåer som möjligt eftersom varje enskild åtgärd givetvis går att ta sig runt. En viktig del av det här konceptet är att alltid ta hänsyn till den mänskliga faktorn.
2. Organisatoriska åtgärder:
Det är alltså viktigt att all personal på ett företag är en del av security-arbetet. Det kan vara bra att ta fram riktlinjer som gäller för både de egna medarbetarna och för partner som t.ex. underleverantörer och tjänsteleverantörer. Det är viktigt med förtroende, men bättre med kontroll. Därför ska en person som ansvarar för security kontrollera att dessa riktlinjer efterlevs och ge stöd vid behov.
3. Utbildningar:
Eftersom alla inte är security-experter från början krävs det regelbundna security-utbildningar för personalen. Pilz seminarier, som genomförs både på huvudkontoret i Ostfildern nära Stuttgart och hos kunder eller i form av webbinarier, riktar sig till maskinkonstruktörer och anläggningsplanerare, men också till operatörer.
4. Segmentering enligt principen ”Zoner och kanaler”:
Enheter med liknande krav på säkerhet grupperas i gemensamma zoner och separeras från varandra med hjälp av brandväggar eller säkra routrar. Anslutningarna mellan dessa zoner (”Conduits”, kanaler) kontrolleras noggrant så att endast auktoriserade enheter och definierade kommunikationsgränssnitt kan skicka och ta emot data. På så sätt går det till exempel att ställa in en egen zon för säkerhetsrelevanta system (säkerhetssystem) och skydda den med särskilt strikta säkerhetsåtgärder, utan att påverka anläggningens normala drift i onödan.
5. Brandväggar:
Även om routrar och switchar har stöd för säkerhetsmekanismer ska du också använda på Industrial-brandväggar i ditt styrnätverk. Detta bidrar till att skydda styrtekniken i maskiner och anläggningar mot manipulation av t.ex. processdata.
6. Patchhantering:
Patchhantering: Patchar behövs framför allt när säkerhetsrelevanta sårbarheter i den använda programvaran upptäcks. Då handlar det om tillämpningsprogramvara och inbyggd programvara. Man ska inte bara ta hänsyn till tillverkarens godkända patchar och uppdateringar utan även till programvara från tredje part (t.ex. kontorsprogramvara, PDF-läsare). Med en patchprocess kan man definiera ansvarsområden och tillvägagångssättet.
Fler grundläggande krav på industrial security
Om man utgår från IEC 62443 när det gäller industrial security kan man hitta ett antal grundläggande krav, så kallade ”foundational requirements” som abstrakt beskriver tekniska metoder för att öka säkerheten i fråga om security:
Identifiering och åtkomstkontroll (IAC)
Detta säkerställer att både enheterna och informationen som finns i dem bara kan hämtas eller ändras av legitima entiteter med rätt behörigheter. Dessa behörigheter behövs för att garantera säker drift i anläggningen eller anordningen och säkerställa funktionssättet för IACS (Industrial Automation and Control System).
Användarkontroll (UC)
Användarkontroll (UC) säkerställer att bara behöriga entiteter kan använda enheterna och/eller informationen för att utföra relevanta och nödvändiga uppgifter som är viktiga för säkerheten och produktiviteten i anläggningen eller anordningen. Det handlar alltså om behörigheter. Där ska man följa principen om ”minsta möjliga privilegium”.
Systemintegritet (SI)
Detta grundläggande krav säkerställer att inga obehöriga ändringar av data i kommunikationskanalerna kan utföras och att det alltid tillhandahålls korrekt data. Till exempel måste de angivna värdena på en display motsvara de faktiska värdena och får inte manipuleras.
Datakonfidentialitet (DC)
Alla data i en maskin ska vara pålitliga och får inte vara åtkomliga för utomstående eller för obehöriga personer i verksamheten.
Begränsat dataflöde
Detta grundläggande krav säkerställer att dataflöde bara sker i områden där det verkligen behövs. På så sätt minskar möjligheterna att visa eller manipulera data utan behörighet. Det betyder att systemarkitekturen måste utformas så att systemet kan delas in i zoner och övergångar med rimliga säkerhetsnivåer. Då kan det vara bra att använda enheter som t.ex. en enkelriktad gateway eller en datadiod.
Reagera på händelser i tid
Det gäller att säkerställa att IACS tillhandahåller de funktioner som behövs för att regera på säkerhetsöverträdelser. Detta innefattar att meddela den ansvariga myndigheten, att dokumentera bevis för skadan och att vidta korrigerande åtgärder i god tid när en sådan incident upptäcks.
Tillgänglighet för resurser
Man ska säkerställa att designen och driften av IACS är utformad så att det inte kan uppstå någon situation där en anläggning inte längre kan kontrolleras eller i värsta fall inte ens kan försättas i ett säkert tillstånd längre. Det betyder att även under ett denial-of-service-angrepp måste safety ändå kunna försätta anläggningen i ett säkert tillstånd och uppfylla sin skyddsfunktion.
För vart och ett av dessa grundläggande krav har man definierat ytterligare systemkrav som man kan utgå från när man implementerar security-åtgärder, och de blir alltmer omfattande beroende på vilken grad av teknisk security man vill uppnå.
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]
Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]