Säker transport under högt tryck

Säker lagring och transport av vätgas!

Som en del av projektet HY.City.Bremerhaven, som initierats av GP JOULE och Greenfuels, omvandlas överskottsel i Bremerhaven till koldioxidneutral vätgas och görs tillgänglig för bland annat transportsektorn. För detta ändamål fylls två specialsläpvagnar utvecklade av GP JOULE, vardera utrustade med fyra högtrycksbehållarsektioner, helautomatiskt med den mycket brandfarliga gasen och komprimeras upp till 380 bar. Väte i kombination med syre är en mycket explosiv gasblandning: både fyllning och tömning av de speciella högtrycksbehållarna utgör potentiella faror. GP JOULE förlitar sig på den industribeprövade säkra ministyrningen PNOZmulti 2 från Pilz: Den övervakar överföringsprocessen tillförlitligt med felsäker analog värdebearbetning.

Beprövade säkerhetslösningar på ett nytt sätt

Utmaningen var att säkerställa att fyllning och tömning av släpvagnar på tankstationer och andra mottagningsstationer var enhetlig, enkel och säker. Säkerhetskontrollen ska inte finnas på stationerna, utan ombord på släpvagnarna. Det fanns inga universallösningar. GP JOULE och Pilz utvecklade gemensamt en ny och unik mobil säkerhetslösning baserad på den säkra ministyrningen PNOZmulti 2. Systemet består av basmodulen PNOZ m B1 med flera säkra analoga ingångsmoduler och en säker reläutgångsmodul. PNOZmulti 2 övervakar med felsäker analog bedömning efterlevnaden av relevanta parametrar och kritiska gränsvärden för tryck, temperatur samt påfyllnings- och tappningshastighet. Komponenten ”Safe Ramp Monitoring”, som är integrerad i PNOZmulti Configurator, möjliggör exakt gränsvärdesinställning med dynamisk gränsvärdesövervakning på säkerhetsnivå SIL 2.

Snabböversikt över fördelarna

  • Tillförlitlig övervakning av överlämningsprocesser och snabb felreaktion.
  • Hög precision med anpassningsbar säkerhetslösning
  • Kompakt och modulär lösning för säkra och effektiva processer

Om GP JOULE

För GP JOULE, med huvudkontor i Reußenköge (Nordfriesland), är vätgas ”energiomställningens batteri” med en utvecklingspotential som är långt ifrån uttömd. Företaget grundades 2009 och ser sig som en integrerad energileverantör som utvecklar och implementerar hållbara och förnybara energilösningar. GP JOULE sysselsätter cirka 1 000 personer och har verksamhet inom olika områden av förnybar energi som sol- och vindenergi, värme, mobilitet och i synnerhet vätgas.

Våra produkter i praktiken
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
Var den här artikeln till hjälp?
Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält