Safety meets Security: påverkan från EU:s maskinförordning, CRA och NIS 2-direktivet

Innehåll

  • Från direktiv till förordning: förändringarna och tidtabellen för övergången
  • Teknisk djupdykning: tekniska förändringar
  • Cybersäkerhet i maskinförordningen
  • Cyber Resilience Act (CRA): det OEM-företag behöver veta
  • NIS 2-direktivet: cybersäkerhet för kritisk infrastruktur
  • Hur ändringar i regelverket påverkar produktdesign, dokumentation och förfarandet för bedömning av överensstämmelse (CAP)
Logo för introduktionsnivå

Mål

Samspelet mellan maskinsäkerhet och cybersäkerhet förändrar utformningen, driften och underhållet av industriella maskiner. Utbildningen är utformad för att göra deltagarna bekanta med EU:s nya maskinförordning, Cyber Resilience Act (CRA) och NIS 2-direktivet. Den förklarar hur dessa innovationer innebär en övergång från isolerade säkerhetssystem till omfattande riskhantering, där cybersäkerhet ses som en avgörande aspekt av säkerheten.

Kursdeltagarna får lära sig hur OEM-tillverkare och användare måste anpassa sig till nya ansvarsområden, uppfylla nya obligatoriska krav och samarbeta för att se till att maskinerna kan användas på ett säkert sätt och skyddas mot hot. Du kommer att lära dig om de viktigaste säkerhets- och cybersäkerhetskraven i den nya maskinförordningen, förstå användningsområdet för Cyber Resilience Act (CRA) och NIS 2-direktivet och påverkan av dessa lagstiftningar för OEM-företag och användare, inklusive deras inverkan på produktdesign, efterlevnad och operativ motståndskraft.

Logo för kvalificeringsväg

Målgrupp

Den här utbildningen riktar sig särskilt till tillverkare, importörer, integratorer, återförsäljare och slutanvändare av maskiner som måste informeras om den nya maskinförordningen: 
maskinkonstruktörer 

  • driftsättningspersonal
  • konstruktörer
  • projektledare och tekniska chefer
  • systemintegratörer
  • EHS-chefer och -personal
  • ansvariga för ombyggnad av maskiner
  • ansvariga för underhåll av anläggningar
  • Personer som ansvarar för upphandling av maskiner 

Obs

Utbildningen genomförs live med en utbildningsledare både på plats och online. Deltagarna måste vara närvarande på de angivna datumen och vid de angivna tiderna. För onlineutbildningen krävs en laptop med webbkamera och Google Chrome eller Microsoft Edge. Den här utbildningen ger en introduktion till maskinförordningen och en översikt över de viktigaste skillnaderna jämfört med det tidigare maskindirektivet. 

Deltagare som redan har gått utbildningar om CE-märkning får lära sig mer om den nya maskinförordningen och de viktigaste säkerhetskraven för maskinteknik. För den som vill lära sig mer om CE-märkning eller säkerhet inom automation kan kursen ge en introduktion till en bättre grundläggande förståelse för utbildningen ”Grunderna i CE-märkning”. Detta är en möjlig förberedelse för certifieringen ”CECE – Certified Expert in CE Marking”. Dessutom ger ”Safety meets Security” ger också en introduktion till CSA, som kan ligga till grund för utbildningen ”Industrial Security Basics” och certifieringen ”CESA – Certified Expert for Security in Automation”.

Dina fördelar

  • Du kommer att få en översikt över maskinförordningen.
  • Du förstår övergången från maskindirektivet (2006/42/EG) till maskinförordningen (EU) 2023/1230. 
  • Du bekantar dig med de tekniska och säkerhetsrelevanta nyheterna i den nya maskinförordningen.
  • Du förstår de krav på cybersäkerhet som införs genom maskinförordningen.

Registrering

Safety meets Security: påverkan från EU:s maskinförordning, CRA och NIS 2-direktivet
Internationell onlineutbildning
Längd
4 timmar
Tid
09:00–13:00 CET
Max. antal deltagare
12
Kostnader per deltagare
Vid förfrågan
Datum/tillgänglighet
från 13.10.2026 Registrera dig
Datum/tillgänglighet
från 02.12.2026 Registrera dig
Tillgängliga platser Bara enstaka platser kvar Stängd

Vill du boka utbildningen på ett annat datum eller på en annan plats och / eller boka en annan träningstyp? Vänligen kontakta oss. Vi informerar dig gärna personligen.

Din individuella förfrågan
Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Utbildning med Pilz

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält