2 maj 2024

Guld till Pilz säkerhetslåsningar:

PSENslock 2 och PSENmlock mini är ”årets produkter”

Säkerhetslåsningarna PSENslock 2 och PSENmlock mini vann utmärkelsen Årets produkt i kategorin ”Safety & Security”

Varje år väljer läsarna av facktidningen Computer&Automation ut sina favoritprodukter bland de många publicerade produktnyheterna under året. Urvalet sker i olika kategorier. I kategorin Safety and Security kom våra båda nya säkerhetslåsningar PSENslock 2 och PSENmlock mini på första plats. Vi är mycket glada över läsarnas val och tackar för ert förtroende!
 

Är du intresserad av de båda nya säkerhetslåsningarna?
Vi presenterar gärna produkterna närmare:

PSENslock 2 – den nya generationen

Den nya generationen av den elektromagnetiska säkerhetslåsningen PSENslock 2 har flera nya funktioner. PSENslock 2 är damm- och vattentålig genom skyddsklass IP67/IP6K9K, och den nya designen gör att det inte blir några smutsavlagringar. PSENslock 2 kan användas både enskilt och i serie, och är utformad upp till den högsta säkerhetskategorin PL e, kat. 4 enligt SS-EN ISO 13849.

Läs mer nu!

PSENmlock mini – Liten konstruktion. Stark vid användning.

Med sin lilla konstruktion på endast 30 × 30 × 159 mm hittar säkerhetslåsningen PSENmlock mini alltid en plats även vid tillämpningar där det är ont om plats. 1 950 N hållkraft FZH (F1max: 3 900 n) ryms i denna lilla säkerhetslåsning, och den ger säker låsning upp till PL d, kat. 3 (SS-EN ISO 13849-1).

Ta en titt!

Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Var den här artikeln till hjälp?
Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält