7 maj 2026

Nya VDMA-standardblad för att definiera viktiga standarder för vätgassystem

Europas största branschorganisation för maskiner, tyska VDMA, driver på standardiseringen inom framtidens vätgassektor. Med flera nya förslag till VDMA-standardblad ska centrala tekniska och regulatoriska krav för vätgassystem preciseras och harmoniseras.

VDMA-standardblad – vägledningar för standardisering av vätgassystem

VDMA:s standardblad har länge betraktats som praktiskt inriktade tekniska regler som tas fram i effektiva arbetsgrupper med experter från industri och forskning. De erbjuder tillverkare och operatörer planeringssäkerhet och bidrar samtidigt till att minska byråkratiska hinder.

 

Förslaget VDMA 69242 1: Vägledning för säkerhetstekniska analyser av H2-system

Det nya förslaget VDMA 69242-1 innehåller en omfattande tillämpningsguide för riskbedömning av vätgassystem. Den omfattar:

  • H2-produktionsanläggningar
  • H2-förbrukningsanläggningar
  • H2-lagring
  • H2-transport inom anläggningsområdet (alltså undantaget långväga transporter, stora lageranläggningar, mobilitet)

Syftet med dokumentet är att definiera en standardiserad metodik för att analysera risker och fastställa nödvändiga riskminskningar. Förfarandet baseras på principerna för funktionssäkerhet. Typiska tillämpningar prioriteras och upprättandet av de nödvändiga funktionsbeskrivningarna beskrivs i detalj.

till VDMA-förslaget

 

Förslaget till vägledning VDMA 69243 1: Regulatoriska krav för H2-system

Förslaget VDMA 69243-1:2026-01 är en vägledning till regulatoriska krav i Tyskland och Europa. Det ger:

  • en översikt över gällande bestämmelser
  • Orientering för planering, konstruktion och drift av H2-system
  • Hjälp med att hantera nationella och europeiska bestämmelser

Syftet med harmoniseringen är att minska osäkerheten i tolkningen av regelverk och underlätta investeringar.

ytterligare information enligt VDMA-förslaget

 

Förslaget till vägledning VDMA 35200: Produktkategoriregler för elektrolysörer

Förslaget VDMA 35200:2026-01 definierar för första gången produktkategoriregler (PCR) för vattenelektrolysörer för att fastställa:

  • CO₂-fotavtrycket (produktens koldioxidfotavtryck, PCF)
  • ytterligare indikatorer för miljöpåverkan

som är standardiserade och jämförbara.

Detta är ett viktigt steg mot standardisering av livscykelanalyser (LCA) och miljövarudeklarationer (EPD) inom området vätgasproduktion. Detta skapar transparens längs värdekedjan och stöder tillverkare och användare i hållbarhetsbedömningar.

läs fullständigt förslag

 

 

Möjligheten att lämna synpunkter upphörde i början av mars. Arbetsgrupperna fortsätter nu att arbeta med vägledningarna.

De nya VDMA-vägledningarna blir säkert ett avgörande bidrag till professionaliseringen och standardiseringen av vätgastekniken i framtiden. De ger säkerhet i planering, drift och hållbarhetsbedömning

 

Mer information om

  • Funktionssäkerhet och Industrial Security inom vätgasindustrin
  • Tillämpningar inom vätgasindustrin

under Branschlösningar från Pilz: Vätgas

Har du frågor om funktionssäkerhet och Industrial Security inom vätgasindustrin? Våra experter står gärna till tjänst med råd och hjälp
– kontakta oss!

 

VDMA-standardblad


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält
Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Var den här artikeln till hjälp?