Färre oplanerade stillestånd ger minskade kostnader för din verksamhet och ökad maskinproduktivitet. MYZEL Lifecycle Platform sammanför maskiner, processer och personalhandlingar centralt, ger stöd vid standardiserade arbetsförlopp och förkortar beslutsvägarna vid maskinstillestånd.
15 dec. 2025
Minska oplanerade maskinstillestånd med MYZEL Lifecycle Platform
Oplanerade maskinstillestånd är mer än bara tekniska problem
Ett oplanerat maskinstillestånd stör hela produktionsflödet:
planer påverkas, ordrar försenas och det tar längre tid att komma igång igen. Vid kortfristig anskaffning av material och lagertillskott binds kapital och försvåras planeringen. Lagstadgade föreskrifter kräver fullständig dokumentation, för om handlingar eller godkännanden saknas fördröjs återstart av maskinen. Utan central åtkomst ökar risken för fler stillestånd på grund av att säkerhets-, kvalifikations- eller efterlevnadsgodkännanden saknas. Orsakerna beror ofta på bristande transparens: korta avbrott förblir odokumenterade, vilket försvårar analyser. Endast en systematisk registrering och utvärdering säkerställer långsiktig processäkerhet och hög maskinproduktivitet.
Strukturerat tillvägagångssätt vid ett maskinstillestånd
MYZEL hjälper dig när du ska ta konkreta beslut och behöver få fram information snabbt och på ett intuitivt sätt. Det är inte bara reparationer som fördröjer beslut om återstart respektive produktionsflödet, utan även sökandet efter dokument, godkännanden och ansvarsområden.
MYZEL sammanför data om maskiner och personer i en plattform. Via myCore tilldelas tillgångar och tillhörande digitala artefakter på ett tydligt och säkert sätt. Detta omfattar bland annat:
- bruksanvisningar
- testprotokoll
- valideringar
- utbildningsintyg
- driftsanvisningar
- underhållsplaner
Om handlingar saknas eller snart löper ut visas det överskådligt på en instrumentpanel. På det stora hela underlättar detta beslutsfattandet, till exempel när det gäller nya godkännanden för maskiner.
Efterlevnadssäkerhet minskar maskinstillestånd
Från och med den 20 januari 2027 gäller EU:s maskinförordning. Den stärker digital dokumentation, programvara och cybersäkerhet och ökar testbarheten.
Hur MYZEL hjälper dig:
Plattformen lagrar mallar och artefaktstatus centralt, underlättar granskningsberedskapen i den dagliga verksamheten och minskar även maskinstillestånd som uppstår på grund av att efterlevnadsunderlag saknas.
Med MYZEL kopplas arbetsflöden samman med varandra på ett överskådligt sätt
MYZEL är inte en till separat lösning, utan ordnar informationsflödet överskådligt under maskinens hela livscykel. MYZEL kan även användas som integrerad lösning utöver din redan befintliga programvara. I verksamheten får du hjälp av styrda digitala processflöden, så kallade arbetsflöden.
Genom att sammanföra lagrad information kan maskinstopp och startförluster klassificeras snabbare, återkommande fel blir mer transparenta och tiden som krävs för godkännande minskar.
För säker drift av befintliga maskiner: mySafeOperation
Detta arbetsflöde hjälper dig att systematiskt sköta inspektion och underhåll, inklusive dokumenterade artefakter. Digitala checklistor och mallar underlättar processen. Dessutom har du alltid koll på godkännanden för dina maskiner.
För åtkomst- och driftslägesstyrning: myAccessControl
Med detta arbetsflöde blir användarhanteringen för dina maskiner säker och smidig. Här kan du se kvalifikationer och behörigheter, vilket gör det möjligt att härleda godkännanden och felanvändning vid störningar.
För nya maskiner och vid ändringar på befintliga maskiner: mySafeDesign
Här vägleds du steg för steg genom riskbedömningen och med hjälp av checklistor genom valideringen av nya maskiner, likaså som för befintliga maskiner där du måste göra väsentliga ändringar, inklusive arkivering av granskningssäkra resultat.
Dina data är säkra med MYZEL
MYZEL Lifecycle Platform är molnbaserad och drivs inom EU. Vi strävar inte bara efter säkerhet för dina medarbetare, utan även för dina data. Därför är MYZEL certifierat enligt:
- ISO/IEC 27017
- ISO/IEC 27018
Därmed lagras dina drifts- och personaldata på ett säkert sätt. Även vi som tillhandahåller programvaran vill understryka att vi inte har någon möjlighet att läsa dina data. Eftersom MYZEL är molnbaserat kan du när som helst och varifrån som helst komma åt plattformen vid behov.
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]