FAQ om tillämpningar inom vätgasindustrin
Vätgas (H2) är en central komponent i framtidens energi- och industrisystem. Vi svarar på FAQ om tillämpningar som rör funktionssäkerhet och Industrial Security inom vätgasindustrin och hjälper dig att bättre förstå utmaningarna och möjliga tillämpningar.
Risker och faror vid hantering av vätgas
Vilka risker råder vid hantering av vätgas?
Vätgas är mycket brandfarligt, har ett brett antändningsområde (4–78 volymprocent) och en mycket låg antändningsenergi (40 μJ).
Läckage, brand, explosioner och frostskador orsakade av kryogen vätgas är viktiga farokällor.
Varför är det så viktigt med läckagedetektering för vätgassystem?
Vätgasen diffunderar genom de minsta sprickorna i materialet och stiger snabbt i slutna utrymmen. Läckage är svåra att upptäcka och utgör en betydande risk för brand och explosion.
Hur genomförs flamdetektering med vätgas?
Eftersom vätgasflammor är nästan osynliga används sensorer för UV/IR eller termisk gradientmätning. Den senare möjliggör säker detektering oavsett bränsle.
Rättslig ram och standarder
Vilka är de rättsliga kraven för vätgasteknik i EU?
Det finns inga specifika vätgaslagar, men det finns många riktlinjer, till exempel:
- ATEX 2014/34/EU
- Tryckkärlsdirektivet 2014/68/EU
- Maskinförordningen 2023/1230 (gäller från 2027-01-20)
VDMA-standardblad är också banbrytande.
Vilka standarder gäller för tankstationer för vätgas?
SS-ISO 19880-1, SS-EN 17127 och SAE J2601 definierar säkerhetskrav, tankningsprotokoll och interoperabilitet för H₂-tankstationer.
Vad reglerar standarden SS-EN ISO 22734 för elektrolysörer?
SS-ISO 22734 beskriver säkerhetskrav för vätgasgeneratorer som använder vattenelektrolys – inklusive provningsförfaranden för komponenter och material.
Mer information:
Funktionssäkerhet i vätgasanläggningar
Vad innebär funktionssäkerhet inom vätgasindustrin?
Funktionssäkerhet beskriver den tillförlitliga effekten av säkerhetsrelevanta styrsystem – från riskanalys och validering till idrifttagning och underhåll.
Vilka standarder reglerar funktionssäkerheten?
Viktiga standarder är SS-EN ISO 13849, SS-EN IEC 62061, SS-EN 61508 och SS-EN 61511. De definierar krav på säkerhetsfunktioner, säkerhetsintegritetsnivåer (SIL/PL) och livscykelöverväganden.
Hur fungerar säker tryckövervakning?
Trycktransmittrar och styrningar som PNOZmulti 2 eller PSS 4000 registrerar processvärden, jämför dem med gränsvärden och utlöser säkerhetsrelaterade reaktioner vid avvikelser.
Vad måste man tänka på för att få en säker temperaturövervakning?
Temperaturövervakning är avgörande för t.ex. tankning i enlighet med SAE J2601. Analoga Failsafe-ingångar och certifierade programvarumoduler garanterar att säkra temperaturintervall följs.
Industrial Security och manipulationsskydd
Vad innebär Industrial Security i vätgasindustrin?
Industrial Security skyddar automations- och styrsystem mot obehörig åtkomst och manipulation. Det är en väsentlig del av funktionssäkerheten
Vilka motåtgärder ökar säkerheten inom IT/OT?
Olika motåtgärder förhindrar obehörig åtkomst till säkerhetsrelevanta system:
- Identifiering och åtkomsthantering (I.A.M.) med system för autentisering av användare
- Tillträdes- och åtkomsthantering
- Åtgärder för data- och nätverkssäkerhet
- säkert fjärrunderhåll
- segmenterade nätverk
Hur skyddar man systemen mot handhavandefel och förutsebar felanvändning?
RFID-baserad identifiering, sekvensstyrd användarvägledning och säker styrning säkerställer att endast behöriga personer utför processer som uppfyller säkerhetskraven.
Säkerhetsfunktioner i vätgastillämpningar
Vilka säkerhetsfunktioner krävs för elektrolysörer?
Spännings- och strömövervakning, gas- och flamdetektering och nödstopp är avgörande för att förhindra bildning av knallgas och elektriska faror.
Hur garanteras säkerheten vid ångreformering?
Standarden SS-ISO 16110-1 definierar krav som t.ex. EMC-skydd, tryckövervakning och explosionsskydd. Brännarhanteringssystem kontrollerar processvärmen på ett säkert sätt.
Vad måste man tänka på när det gäller tankstationer för vätgas?
Säkerhetsfunktionerna omfattar tryck- och temperaturövervakning, läckagedetektering, flamdetektering och nödstopp. Tankning sker i enlighet med SAE J2601 under definierade förhållanden.
Vilka krav gäller för bränsleceller?
SS-EN IEC 62282-3-100 reglerar säkerheten för stationära bränslecellssystem – inklusive tryckkärl, avgasvägar och elsäkerhet.
Hur säkerställs säkerheten i förbränningsmotorer för vätgas?
Till exempel genom säker övervakning av blandningsförhållandet, läckagedetektering och begränsning av vätgashalten till max 40 %.
Mer information
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]
Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]