17 juni 2026

Ministyrningen PNOZmulti 2 nu MF-konform

TÜV bekräftar framtidssäkring för maskintillverkare

Den säkra ministyrningen PNOZmulti 2 från Pilz uppfyller redan kraven i den kommande maskinförordningen (EU) 2023/1230. Ett EU-typkontrollintyg i enlighet med artikel 25, utfärdat av TÜV, bekräftar överensstämmelsen.

Detta drar maskintillverkare nytta av tidigt – redan innan förordningen träder i kraft den 20 januari 2027.

Snabböversikt över fördelarna:

  • Tidig planeringssäkerhet för nya projekt
  • TÜV-bekräftad överensstämmelse med MF
  • Lägre projekteringskostnader tack vare en testad säkerhetslösning
  • Snabbare CE-märkning av kompletta maskiner
  • Reducerade anpassningar till framtida krav
  • Laglig marknadsintroduktion i EU

Optimalt förberedd för nya krav

Maskinförordningen ersätter det tidigare direktivet och ställer högre krav på säkerhet och riskbedömning. I framtiden kommer säkerhetskomponenter som ministyrningar att behöva bedömas oberoende av varandra.

Det är här PNOZmulti 2 kommer in i bilden: Den certifierade lösningen hjälper tillverkare att utveckla MF-konforma maskiner redan idag och minimera de regulatoriska riskerna.
 

Effektivare, för ett säkert maskinkoncept

Den bekräftade överensstämmelsen minskar avsevärt arbetet i projekteringen och godkännandeprocessen. Tillverkare drar nytta av:

  • förenklad integration av en testad lösning
  • mindre dokumentationsarbete
  • större rättssäkerhet
  • snabbare marknadstillträde

Mer säkerhet för människa och maskin

Ministyrningen utför centrala säkerhetsfunktioner som t.ex.

  • Nödstopp
  • säker övervakning
  • specifik avstängning i händelse av fara

På så sätt kan risker identifieras och kontrolleras på ett tidigt stadium.

Framtidssäker lösning

Med PNOZmulti 2 får företagen en lösning som redan är förberedd för framtida myndighetskrav. Detta möjliggör en tidig, effektiv och säker implementering av nya maskinprojekt.

Redo för 2027? Bli MF-konform nu! 

Kompletta säkerhetslösningar

För ett integrerat säkerhetskoncept kan ministyrningen PNOZmulti 2 med fördel kombineras med annan säker automationsteknik från Pilz. I anslutning till de säkra sensorerna PSEN och signal- och manöverdonen PIT skapas flexibla helhetslösningar för en mängd olika maskinapplikationer.

De säkra sensorerna PSEN känner tillförlitligt av skyddsgrindar, positioner eller farliga rörelser och skickar relevanta signaler direkt till ministyrningen PNOZmulti 2. Med signal- och manöverdonen PIT kan manöver-, signal- och diagnosfunktioner integreras i maskinkonceptet på ett enkelt sätt.

Maskintillverkare drar därmed nytta av en harmoniserad lösning som omfattar styrning, sensorer och manövrering – för mindre gränssnittsarbete, förenklad projektplanering och ett heltäckande säkert maskinkoncept från en enda källa. 

Läs mer om PNOZmulti 2 i detalj

Ministyrningen PNOZmulti 2 och märket PNOZmulti Machinery Regulation Compliant
Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Var den här artikeln till hjälp?
Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält