Sortiment inom sensorteknik – fullständig säkerhet för människor och maskiner

Teknik som skyddar – kvalitet som håller.

Säkerhetssensorer är en viktig komponent i moderna automationslösningar. De säkerställer att maskiner används säkert och att människor är tillräckligt skyddade. Pilz erbjuder dig en omfattande portfölj av säkra sensorer särskilt utformade för industriella applikationer – robusta, hållbara och framtidssäkra.

Oavsett om det gäller positionsövervakning, säkerhetsdörrsskydd eller åtkomst- och områdesskydd – upptäck vårt breda utbud av säkerhetssensorer: från klassiska säkerhetsbrytare och modulära skyddsgrindssystem till säkra ljusridåer, laserskannrar och toppmodern radarteknik. Våra sensorer säkerställer högsta möjliga skyddsnivå för människor, maskiner och miljö samtidigt som de maximerar produktiviteten. Säker under maskinens hela livslängd. 

Produktutbudet inom sensorteknik PSEN från Pilz

Pilz är med dig – från urval till integrering

Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]

Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält