Den tyska lagen om tillbörlig aktsamhet i leveranskedjor (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, LkSG)

Kort överblick: Den tyska lagen om tillbörlig aktsamhet i leveranskedjor (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, LkSG) och EU-direktivet om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet (CSDDD)

Sedan 1 januari 2023 gäller lagen för företag med minst 3 000 anställda. Från och med 1 januari 2024 gäller den även för företag med minst 1 000 anställda.

Lagen reglerar företagens ansvar för efterlevnad av mänskliga rättigheter i leveranskedjorna. Den uppfyller även det kommande europeiska direktivet om leveranskedjor. Rent konkret är företagen skyldiga att visa tillbörlig aktsamhet i frågor om mänskliga rättigheter och vissa miljörelaterade frågor på ett lämpligt sätt. Företagens skyldigheter in på följande vis:

  • affärsområde i fråga, direkt avtalspartner, direkt leverantör.
  • Lagen inbegriper olika områden av överenskommelser om mänskliga rättigheter och är tänkt att förhindra överträdelser av dessa.
  • Dessutom tar den upp miljörelaterade skyldigheter som företagen måste uppfylla.

Pilz engagerar sig för mänskliga rättigheter och miljöskydd. LkSG implementerades i enlighet med riktlinjerna och kontrollerades regelbundet.

Dessutom finns Pilz representerade på bl.a. bedömningsplattformarna IntegrityNext och EcoVadis (/EVID HW072079). Titta gärna på vår profil och vårt ///scorecard direkt hos dem:

Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Salg

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält