Manuella omstarter hör till det förgångna

Allt går smidigt

Unilin strävar efter målet ”zero harm” – dvs. att skapa en arbetsmiljö där säkerhet för människa och maskiner har högsta prioritet. De befintliga processerna för träbearbetning vid produktionsanläggningen i Izegem, Belgien, innebar dock ett antal risker. Om en förare till exempel måste lämna sin gaffeltruck i samband med materialöverföring kunde det leda till personskador. Eller om en förare förblir oupptäckt i säkerhetsområdet innan processen startas på nytt. Lösningen: säkra radarsensorer – installerade i varje hörn av säkerhetsområdet. Det aktuella säkerhetskonceptet med det säkra radarsystemet PSENradar från Pilz säkerställer nu nödvändig effektivitet och optimerad säkerhet. 

Absolut säker uppdatering

Utgångsläget i Izegem: Gaffeltruckar måste lasta och lossa rullbanor längs en befintlig produktionslinje. För att kunna starta om linjen var förarna tvungna att återställa ljusridån manuellt när de lämnade säkerhetsområdet. Om föraren glömde att göra detta ledde det till onödigt långa stilleståndstider för maskinerna och en eftersläpning av produkter. Med hjälp av de säkra radarsensorerna PSEN startas maskinerna nu automatiskt: Med en räckvidd på upp till fem meter övervakar sensorerna tillförlitligt området och upptäcker omedelbart om en medarbetare befinner sig i riskområdet. Så snart radarsystemet inte längre registrerar någon rörelse kan processen startas på några sekunder. PSENradar kan till och med registrera en människas hjärtslag – för ökad effektivitet och utan risk för skador för Unilins medarbetare.

Snabböversikt över fördelarna

  • Automatiserad omstart utan manuellt ingripande
  • Ökad effektivitet: inga onödiga driftstopp, inga produktstopp
  • Ökad säkerhet för medarbetarna vid omstart 

Kundutlåtande

Tack vare det nya säkerhetssystemet undviker vi alla de problem som fanns i den ursprungliga situationen. Detta ger oss tre tydliga fördelar: högre effektivitet, färre skador och högre säkerhet. Investeringen lönar sig helt klart.

Hendrik Vanderbeken, teamledare på Unilin

Om Unilin

Unilin är en av de ledande tillverkarna av konstruktionsträ och träkompositer. Bland produkterna finns golvbeläggningar för inredning och träbaserade material för byggindustrin. Företaget har sitt huvudkontor i Wielsbeke, Belgien, och sysselsätter 7 800 personer på 105 platser över hela världen. Företaget grundades 1960 och har alltid fokuserat på innovativa lösningar, t.ex. det första limfria klicksystemet för golvbeläggningar 1997. Säkerhet och produktivitet är fast förankrade i Unilins ”zero harm”-kultur.

Vår produkt i användning

Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]

Var den här artikeln till hjälp?
Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält