24 sep. 2025

SS-EN ISO 22734-1: Väsentliga säkerhetsrelevanta ändringar i standardversionen från 2025 jämfört med versionen från 2019

Standarden SS-EN ISO 22734-1:2025 ”Beredning av vätgas vid elektrolys av vatten”, Del 1: Säkerhet

Standarden ISO 22734 fastställer kraven på vätgasgeneratorer och elektrolysörer som delar upp vatten i väte och syre genom elektrokemiska reaktioner. Det är relevant för industriella, kommersiella och hushållsapplikationer och stöder säker och hållbar användning av vätgas som energibärare.

Den reviderade versionen av standarden från 2025 introducerar betydande innovationer och tillägg som syftar till en mer enhetlig syn på säkerhet och tekniska framsteg inom vätgasteknik. Den riktar sig till utvecklare, operatörer och säkerhetsansvariga inom industriella och kommersiella tillämpningar. Nedan hittar du de viktigaste säkerhetsrelevanta ändringarna jämfört med versionen från 2019:

1. Säkerhetskravens struktur

Säkerhetskraven överfördes från ett styrningstekniskt fokus (avsnitt 4.5 i versionen från 2019) till en heltäckande riskhanteringsmetod (avsnitt 4.2 i versionen från 2025). Nya överväganden är bland annat följande:

  • restspänning och restbelastning i komponenter
  • syreströmningshastighet
  • vattenöverskott i vätgas- eller syrgasledningar.

2. Gasgenomträngning (gas crossover)

För första gången tar standarden upp riskerna med väte-syregenomträngning, vilket kan leda till att explosiva blandningar kan uppstå. De nya kraven omfattar följande:

  • övervakning av tryckskillnaden mellan H₂- och O₂-sidan i cellstapeln
  • definition av lägsta driftsparametrar (ström, temperatur, tryck)
  • tekniska riktlinjer i nya bilaga C.

3. Funktionssäkerhet

Större urval vid tillämpningen av standarderna för funktionssäkerhet:

  • IEC 61508 och IEC 61511 (som tidigare)
  • Ny: IEC 62061 och SS-EN ISO 13849. Detta möjliggör en exaktare anpassning till olika industriella säkerhetskoncept.

4. Cybersäkerhet

Från version 2025 blir cybersäkerheten för första gången obligatorisk:

  • fjärrstyrda system måste uppfylla ISO/IEC 27001
  • Tillverkare måste implementera skyddsåtgärder mot obehörig åtkomst och svaga punkter under hela livscykeln

 

Resultatet:

ISO 22734-1:2025 innebär ett viktigt steg mot en enhetlig säkerhet och systemintegritet. Den ger tydliga tekniska riktlinjer för utveckling och drift av moderna elektrolysörer – och stärker grunden för en säker vätgasekonomi.

 

Mer information om Pilz lösningar i vätgasindustrin:

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält
Vätgastankstation
Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Var den här artikeln till hjälp?