Parameterbibliotek för funktionssäkerhet

Universell databas – VDMA 66413

VDMA 66413 är ett standardformat för den universella databasen med säkerhetstekniska parametrar för komponenter eller delar av styrningar. Det tillhandahållna biblioteket med parametervärden kan användas för att påvisa uppnådd Performance Level (PL) för säkerhetsfunktionerna hos maskiner och system enligt SS-EN ISO 13849-1.

Du kan ladda data för dina produkter snabbt och enkelt från biblioteket i valfritt riskbedömningsverktyg.

Ladda ner parameterbibliotek V4.2.2 (version: 2026-06-01)

Mer information finns på: https://vdma.org/VDMA66413

Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]

Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält