Nya föreskrifter, såsom EU:s maskinförordning, höjer kraven på dokumentation och granskningsbarhet. Med MYZEL Lifecycle Platform har företag hela tiden koll, eftersom MYZEL digitaliserar deras verksamhet, maskiner och personal.
22 jan. 2026
Var säker vad gäller granskning och efterlevnad – alltid redo för kontroller med MYZEL Lifecycle Platform
Varför blir digital dokumentation obligatorisk?
Från och med januari 2027 gäller EU:s maskinförordning omedelbart i alla medlemsstater. Den ställer krav på digital dokumentation, tydliga cybersäkerhetsriktlinjer och strängare förfaranden för maskiner med förhöjd risk. Företag måste alltså se till att alla dokument alltid är aktuella och tillgängliga. Detta gäller både vid interna granskningar och externa kontroller av kunder eller myndigheter.
Förmågan att klara en granskning som konkurrensfaktor?
Granskningar är idag en strategisk fråga. De påverkar överlämningar, godkännanden och din trovärdighet gentemot partner. Om handlingarna finns på olika platser krävs avsevärt mer förberedelser och efterarbete. Om man hanterar efterlevnadsdata centralt skapar man transparens kring tidsfrister, ansvarsområden och status. Detta minskar organisatoriska bördor såsom böter eller kostnader till följd av produktionsstillestånd och stärker ditt företags tillförlitlighet och image.
Hur håller MYZEL ordning?
Alla anläggningar, ända ned till minsta komponent, kopplas till relevanta dokument som försäkringar om överensstämmelse, testprotokoll och säkerhetsvalideringar. Medarbetare lagras med kvalifikationsintyg och behörigheter. Via en instrumentpanel kan ansvariga medarbetare omedelbart se var åtgärder behöver vidtas. Med MYZEL har du överblick då alla data är säkert lagrade på en central plats. Digitala artefakter säkerställer dataintegriteten. När data väl har skapats förblir de oföränderliga och granskningsbara.
I MYZEL får du hjälp i form av digitala arbetsflöden:
- mySafeDesign
- mySafeOperation
- myAccessControl
Dessa arbetsflöden är digitala processer som strukturerar skapandet av riskbedömningar, underhålls- och inspektionsintyg samt hanteringen av åtkomsträttigheter.
I MYZEL är dina data säkra:
Alla mallar är aktuella och följer gällande standarder. Den molnbaserade plattformen uppfyller med ISO/IEC 27017 och ISO/IEC 27018 de högsta säkerhetsstandarderna och lagrar data uteslutande inom EU. Allt detta hjälper dig att utforma din efterlevnads- och granskningsdokumentation på ett säkert, transparent och överskådligt sätt så att du enkelt kan uppfylla alla krav.
Vill du när som helst kunna klara kontroller under produktionen?
Det spelar ingen roll om det gäller interna granskningar eller externa certifieringar –
med MYZEL har du alla handlingar centralt samlade på en plattform. Du kan omedelbart styrka vilka kontroller som har genomförts, vilka kvalifikationer som är giltiga och vilka säkerhetsåtgärder som har dokumenterats. På så sätt skapar du förtroende och minskar det arbete som krävs för förberedelser och efterarbete.
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]