Efter att Weidplas hade optimerat avlastningsprocessen vid en formsprutningsmaskin, där en sexaxlad robot plockar delar och placerar dem på ett transportband, optimerades säkerheten även för detta processteg. Det behövdes en lösning som i alla situationer skulle se till att det faktiskt inte fanns några människor i robotcellen när de säkra ljusridåerna hade aktiverats och grindlåsanordningarna hade kvitterats. Målet var att göra återstarten så flexibel och säker som möjligt. Det säkra radarsystemet PSENradar ger tillsammans med den befintliga konfigurerbara ministyrningen PNOZmulti 2 en säker helhetslösning för övervakning av robotcellens skyddszon. Den aktuella säkerhetslösningen från Pilz ger ökad anläggningssäkerhet och minimerar stilleståndstiderna.
En säker cell på alla sätt
Största möjliga flexibla omstart för robotcell
Ta det säkra före det osäkra vid varje start
Vid störningar får endast en kvalificerad servicetekniker föra ut roboten ur formsprutningsmaskinen och sedan frikoppla de säkra ljusridåerna mellan formsprutningsmaskinen och robotcellen. Serviceteknikerns tillgänglighet avgjorde hur länge anläggningens stillestånd varade. Idag ser det annorlunda ut – tre PSENradar-sensorer har uppsikt över hela skyddszonen. Montering och implementering gick som på räls tack vare de befintliga Pilz-funktionsblocken. Precis som innan stoppas roboten säkert när grindarna som är utrustade med PSENmlock-säkerhetslåsningar öppnas eller formsprutningsmaskinen beträds. Nyhet: nu skrider radarsensorerna till verket och registrerar alla rörelser i skyddsområdet. Först när PSENradar inte har registrerat någon rörelse i cellen under en definierad tidsperiod återaktiveras skyddsanordningarna och roboten. Den förs automatiskt till grundläget och produktionsprocessen kan fortsätta. Längre stilleståndstider för anläggningar är nu ett minne blott.
Snabböversikt över fördelarna
- Effektiv inställningsdrift: operatörerna kan nu själva utföra hela reaktiveringsprocessen
- Aktuell skyddszonsövervakning med PSENradar möjliggör säkra, flexibla och tillförlitliga robottillämpningar i enlighet med PL d kat. 3
- Radarlösning som är enkel att implementera tack vare den befintliga ministyrningen PNOZmulti 2
Kundrecensioner
Med integrationen av den säkra radarsensorn PSENradar har vi inte bara förbättrat anläggningssäkerheten, utan i nära samarbete med Pilz även skapat en effektiv lösning som ger oss maximal flexibilitet för den automatiska återstarten. På så sätt har vi kunna minska stilleståndstiderna avsevärt.
Om Weidplas
Weidplas är ett plastbearbetningsföretag som ingår i Techniplas-gruppen med huvudkontor i USA. I fabriken i Treuen i Vogtland-regionen i Sachsen tillverkar Weidplas bland annat hjulhusbeklädnader av plastgranulat för personbilar med hjälp av stora formsprutningsmaskiner. Företaget har gjort sig ett namn inom flerkomponentsformsprutning och levererar främst till kunder inom bilindustrin samt den medeltunga och tunga lastbilsindustrin. Koncernen har 14 produktionsanläggningar och 16 försäljnings- och teknikcenter i Europa, Asien, Sydafrika, Syd-, Central- och Nordamerika och har fler än 3 500 anställda världen över.
For Your Safety – Pilz podcast
Våra produkter i användning
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]
Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]