Säker lift över stock och sten

Bergbana för alla lägen

Den självgående kabinliften från L-TEC GmbH med säte i Thüringen är ett nytt transportsystem som används över hela världen. Denna utomhuslift hanterar med lätthet svårtillgänglig terräng, till exempel för anläggningar i sluttningar eller turistattraktioner. Som automatiserad maskin för persontransport är säkerhetskraven dock höga, och de varierar dessutom beroende på målland. Därför ville L-TEC ha med Pilz ombord – i minibergbanorna från L-TEC garanterar PNOZmulti som säkerhetslösningens kärna en säker färd från början till slut. Globalt jämförbara standarder för automation och säkerhet uppfylls och lämpliga säkerhetskomponenter med tillhörande tjänster tillhandahålls från ett och samma ställe, oberoende av eventuella landsspecifika krav.

Centralt säkerhetssystem som medpassagerare

Den självgående liften transporterar upp till 14 personer på ett naturvänligt sätt och anpassas till landskapet i fråga. Det speciella: en hydraulisk nivåreglering håller liftkorgen vågrät under hela färden, utomhusliften klarar lutningar på upp till 45 grader och kan betjäna i stort sett hur många stationer som helst. Liften måste därför uppfylla ett stort antal säkerhetskriterier – för bromssystemet, hastighetsregleringen och även stängningen för de automatiska dörrarna. För att på ett tillförlitligt sätt kunna garantera att alla dessa säkerhetskrav uppfylls används en uppsättning säkerhetskomponenter från Pilz i kabinen för att övervaka nödstopp, dörr-, positions-, stillestånds- och ändlägen samt växling mellan driftsätt. Drivenhet, styrning och alla tillhörande komponenter finns ombord i kabinen, inklusive PNOZmulti: den globalt beprövade säkra ministyrningen ansvarar för det centraliserade säkerhetssystemet – även i Malaysia.

Snabböversikt över fördelarna

  • PNOZmulti: flexibel och överförbar säkerhetsarkitektur för projektspecifik tillämpning
  • enkel hantering tack vare PNOZmulti Configurator
  • expertis och rådgivning från ett och samma ställe för ”säkra hissar” över hela världen

Kundutlåtande

Det spelar ingen roll vilket land vi levererar till och hur många stopp som finns på sträckan: med PNOZmulti och dess flexibla, expanderbara och överförbara konstruktion är den grundläggande säkerhetsarkitekturen redan på plats. En projektspecifik tillämpning kan göras snabbt och enkelt, vilket innebär att utomhusliften kan tas i drift på mycket kort tid.

Frank Scholz, vd för L-TEC

Om L-TEC

L-TEC GmbH, med säte i Weira, Thüringen, är expert på utomhusliftar. Utbudet av liftsystem omfattar kabintyper för mellan 4 och 14 personer. Den skalbara transportlösningen kan användas i en mängd olika tillämpningar för barriärfri framkomlighet, även i svårtillgänglig terräng. Verkställande direktören och personen bakom idén, Frank Scholz, utvecklade den första prototypen 2009. Idag säljer L-TEC liftar i hela Tyskland, Europa och Asien.

Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]

Var den här artikeln till hjälp?
Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält