14 nov. 2024

Den säkra ministyrningen PNOZmulti 2 har tilldelats en UL-certifiering för ”Programmable Safety Controllers”

UL-listning i kategorin ”Programmable Safety Controllers”

Det här kommer att glädja maskin- och anläggningskonstruktörer som är verksamma både i USA och internationellt: Den konfigurerbara säkerhetsstyrningen PNOZmulti 2 har tilldelats en UL-listning i kategorin ”Programmable Safety Controllers” (programmerbara säkerhetsstyrningar). Denna listning underlättar avsevärt för maskin- och anläggningskonstruktörer när de ska intyga att den styrning som används är lämplig för säkerhetsrelaterade funktioner, särskilt när maskiner och anläggningar faller under kraven för NFPA 79 – ”Electrical Standard for Industrial Machinery”.

Produktbild på en grupp med tre produkter

NFPA 79-standard

National Fire Protection Association (NFPA) har utvecklat standarden 79. Denna standard innehåller detaljerad information om tillämpningen av elektriska/elektroniska utrustningar, enheter eller system som levereras som en del av industrimaskiner för att kunna säkerställa säkerheten för liv och egendom.

Ett krav som NFPA 79 har är att styrningar som är baserade på programvara och maskinvara och används i säkerhetsrelevanta funktioner måste vara listade, dvs. certifierade, för detta användningsändamål. Den konfigurerbara säkra ministyrningen PNOZmulti har tilldelats denna certifiering!

Certifierad världen över

De konfigurerbara säkra ministyrningarna PNOZmulti 2 kan användas för säkerhetsinriktad avstängning av maskiner och anläggningar upp till säkerhetsnivå PL e enligt SS-EN ISO 13849-1 och SIL 3 enligt SS-EN IEC 62061 på ett säkert sätt och enligt gällande standarder, oberoende av maskintyp, anläggningstyp, land eller bransch. PNOZmulti 2 ger ett styrt och därmed säkert stopp av en rörelse och används för positionsövervakning eller för att avbryta en rörelse vid ett eventuellt ingrepp av användaren. PNOZmulti 2 har certifierats över hela världen, t.ex. enligt UL, KOSHA, TÜV och EAC.

Modulär och flexibel

Du skapar säkerhetsarkitekturen för de anläggningsrelaterade säkerhetsfunktionerna och oberoende av den överordnade anläggningsstyrningen. När användarprogrammen väl har skapats kan de anpassas flexibelt och återanvändas. Detta resulterar i tidsbesparande och kostnadsfördelar för dig, vilket minskar dina projekteringskostnader från projektledning till underhåll eftersom bara ett programvaruverktyg behövs – PNOZmulti Configurator.

Dina fördelar:

  • Kostnadseffektiv och hållbar: global säkerhetstandard för många automationsmiljöer och kommunikationssystem Som EtherNET IP, PROFINET, EtherCAT och många fler
  • Säker drift med certifierad maskin- och programvara
  • Enkel konfigurering tack vare bekväma programvaruverktyg
  • Kortare ”time to market” eftersom in- och utgångarna kan konfigureras fritt
  • Lämpliga moduler för alla krav – flexibelt, enkelt och lönsamt att expandera
  • Korta stilleståndstider genom omfattande diagnostikmöjligheter
  • Snabb idrifttagning genom enkel kabeldragning med löstagbara plintar
  • Maximal säkerhet – beroende på tillämpning upp till PL e och SIL 3.

Mer information om den konfigurerbara säkerhetsstyrningen PNOZmulti 2

Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Var den här artikeln till hjälp?
Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält