60 plus: Gammal press blir som ny!

Säkerhetsuppdatering för trotjänarpressen

En omkring 60 år gammal, 120-tons hydraulpress hos Mencarelli Pompe e Valvole S.r.l, den italienska tillverkaren av elektriska pumpar och centrifuger med säte i Bresso nära Milano, var i grunden gedigen, men inte precis toppmodern när det gällde styrtekniken. 2025 beslutade Mencarelli att modernisera denna förvisso gamla, men för företaget viktiga press. Syftet med eftermonteringen var inte bara att göra hydraulpressen säkrare utan också användningen mer intuitiv för driftspersonalen. För planering och implementering sökte Mencarelli en pålitlig partner med djup teknisk expertis och en tydlig vision om säkerhet. Med sitt övergripande paket som består av ett säkerhets- och styrningskoncept inklusive integration av en modern visualiseringslösning har Pilz Italia uppdaterat pressen till den senaste tekniken.

Maximalt förtroende i säkerheten

I det första steget av eftermonteringen genomförde Pilz en riskanalys för att klargöra de potentiella farorna med pressen och vilka åtgärder som måste vidtas för att skydda driftspersonalen. I synnerhet lastning och lossning av pressen innebar uppenbara risker för operatören. Kärnan i den för närvarande integrerade lösningen för säkerhet och styrning består av basmodulen PNOZ m B1, ministyrningen PNOZmulti 2 och industri-PC:n IndustrialPI. Som programvaru-PLC ansvarar den för motorns synkroniserade axelrörelser. Den öppna operatörssidan är nu försedd med två ljusstråleskydd av typen PSENopt II: Ett spontant eller avsiktligt ingrepp i pressens arbetsområde utlöser ett säkert stopp av presskolven. Vid eftermonteringen har hydraulpressens välbekanta struktur behållits, medan det innovativa konceptet för säkerhet och styrning ger bästa möjliga skydd. Som driftspersonalen kan förlita sig på, så gott som blint.

Snabböversikt över fördelarna

  • Eftermontering på pressen för en maskin som är praktiskt taget så bra som ny
  • Absolut kostnadseffektivitet: maximalt 60 procent jämfört med ett nyinköp
  • Integrerat, komplett paket med säkerhets-, styrnings- och visualiseringslösningar som skräddarsytts exakt enligt specifikationerna

Kundutlåtande

”Pilz har lyckats integrera modern säkerhetsteknik i ett helt omkonstruerat mekaniskt system, vilket har resulterat i en maskin som är praktiskt taget så bra som ny. Pilz har på ett perfekt sätt omvandlat våra komplexa individuella förväntningar till en hanterbar och effektiv lösning. Samarbetet var exemplariskt från början till slut och de beräknade kostnaderna infriades tillförlitligt.”

Guido Mencarelli, verkställande direktör för Mencarelli Pompe e Valvole S.r.l.

Om Mencarelli Pompe e Valvole S.r.l.

Officine Meccaniche Fratelli Mencarelli, med säte i Bresso nära Milano, tillverkar främst elektriska pumpar och centrifuger för industriella och civila tillämpningar. Mencarelli grundades 1948 som ett hantverksföretag och blev under åren därpå en expert på kallformning av rostfritt stål. Mencarelli utökade sin portfölj igen när Asco Pompe tog över verksamheten 2024. Företagsgruppen är verksam över hela världen och har kunder inom många olika industrier.

Våra produkter i praktiken

Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]

Var den här artikeln till hjälp?
Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält