Vår lösning för järnvägsinfrastruktur

Behöver du en modulär och flexibel lösning för järnvägsinfrastruktur? Är det svårt eller rentav omöjligt att få tag i reservdelar? Måste du köra långt för att göra feldiagnostiken? Undvik flaskhalsar som leder till förseningar. Investera i framtidens järnvägsautomation idag! 

Vi digitaliserar infrastrukturen för järnvägstrafiken

Järnvägsinfrastruktur

Vi erbjuder dig säkra och modulära styrlösningar för din järnvägsinfrastruktur. Med järnvägsstyrsystemet PSSrail som uppfyller SIL 4 får du ett flexibelt och skräddarsytt system som är perfekt anpassat till dina behov. Tack vare sin modulära design kan det enkelt anpassas till alla tillämpningar och uppfylla individuella behov. Vårt styrsystem är kompatibelt med EULYNX-standarden och möjliggör därmed genomförande av digitaliseringsprojekt inom järnvägsinfrastruktur.

Vår lösning för den digitala järnvägen förenar alla de funktioner som krävs för att uppfylla aktuella och framtida styruppgifter längs spåret. Detta omfattar till exempel styrning och övervakning av järnvägsövergångar, platsstyrda växlar, användning som Object Controller-plattform och EULYNX-adapter samt områdena utveckling, projektering, service och underhåll.

Vår lösning för järnvägsinfrastruktur ger dig säkerhet, tillförlitlighet och kontinuitet. Med vår omfattande hantering av obsolescens kan du koncentrera dig på dina tillämpningar medan vi tar hand om de tekniska utmaningarna. 

Projekt från vår referenslista:

Generisk styrning för olika växeltyper

Tillförlitlig fjärrövervakning av spårtrafik

Sammankoppling av proprietär infrastruktur med hjälp av Object Controller

Det distribuerade ställverket arbetar med Object Controller, dvs. styrningen sitter direkt på det färdvägselement som ska styras. Här behöver endast Ethernet och en spänningsförsörjning anslutas till fältelementen. Man slipper kilometervis med kabeldragning. Vårt system övervakar samma säkerhetsfunktioner för denna tillämpning som för ett centralt ställverk utan Object Controller.

Vår Object Controller-plattform erbjuder följande fördelar: 

  • Säker nätverkskommunikation enligt EULYNX-standarden (RaSTA)
  • Styrning av körvägselement
  • Övervakning av säkerhetsrelevanta signaler längs hela järnvägssträckan
  • Registrering och överföring av statusdata för förebyggande underhåll

Säkra plankorsningar upp till SIL 4

Där järnvägen korsar en väg är säkerheten av största vikt. Vår lösning för järnvägsautomation övervakar signaltekniken i plankorsningar, t.ex. övervakningssignaler och signalgivare för vägtrafik. Med vårt järnvägsstyrsystem säkerställer vi att bommarna stängs säkert och i tid, att signaltekniken fungerar felfritt och att tåget stannar i tid vid fara. Det gör järnvägsövergångar säkrare och mer tillförlitliga för både järnvägsoperatörer och trafikanter.

Fördelarna med vår lösning för säkring av järnvägsövergångar:

  • Övervakning av bomdriften och bommarnas ändlägen
  • Signalteknik: säker mätning av bortfallsgrad för LED:er i LED-moduler
  • Registrering och överföring av statusdata för förebyggande underhåll
  • Fjärrdiagnos via säker fiberanslutning eller molnet
     

Övervakning av platsstyrda växlar

Vårt järnvägsstyrsystem identifierar växelläget via växeldriv och aktiverar signaldonet för växelläge för att säkerställa att växelns slutläge visas korrekt för lokföraren. Dessutom ser vårt järnvägsstyrsystem till att den platsstyrda växeln inte kan ställas om så länge det finns ett järnvägsfordon i växelområdet.

Vi erbjuder dessa funktioner:

  • Övervakning av ändlägen och låsning
  • Övervakning av växelsignaler
  • Tillförlitlig växelvärmning
  • Registrering och överföring av statusdata för förebyggande underhåll
  • Fjärrdiagnos via säker fiberanslutning eller molnet

EULYNX-adapter

För digitaliseringen av järnvägsindustrin har vi tillsammans med ProRail, den största operatören inom järnvägsinfrastruktur i Nederländerna, vidareutvecklat vårt järnvägsstyrsystem PSSrail som EULYNX-adapter. Med hjälp av det kan inkommande signaler, t.ex. till eller från ställverk, översättas till styrkommandon med kommunikationsprotokollet (RaSTA). Object Controller tolkar alltså kommandona och styr växeln.

Dessa funktioner erbjuder vi med EULYNX-adaptern:

  • Enkel migration till EULYNX-standard 
  • Flexibelt byte av fältelement
  • Fälttest möjligt utan EULYNX-ställverk 

Mer om EULYNX

EULYNX

Mer information

Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]

Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält