Funktionssäkerhet och Industrial Security för användning inom vätgasindustrin

Vätgas (H2) ses som framtidens energikälla. Den kommer att spela en viktig roll vid övergången till en hållbar energiförsörjning. Pilz bidrar till denna övergång med fokus på vätgassäkerhet genom att med säkerhetsorienterade lösningar optimera produktionen av grön vätgas från förnybara energikällor som vindkraft eller solceller och dess säkra leverans till användaren. Vår kärnkompetens inom funktionssäkerhet och automation skapar en grön och säker framtid.

Vätgas, H2 – Safe and Secure

Imagebild vätgas, H2

Vätgas är en mycket lättantändlig gas. För säker produktion, hantering och användning behöver du säkerhetssystem för att på ett säkert sätt kunna förhindra och ha kontroll över farliga situationer vid hantering av vätgas.

Pilz erbjuder olika lösningar för styrning och övervakning av säkerhetsfunktioner. Vi hjälper dig att öka vätgassäkerheten – med certifierade komponenter, tillförlitlig sensorteknik och omfattande tjänster under hela livscykeln. 

Pilz hjälper dig med dina utmaningar inom området vätgassäkerhet

Våra säkerhetssystem för vätgassäkerhet:

  • Den säkra ministyrningen PNOZmulti 2 styr och övervakar nödvändiga säkerhetsfunktioner i din vätgastillämpning  
  • Automationssystemet PSS 4000 används i stora anläggningar inom området funktionssäkerhet i vätgasindustrin – när ett stort antal in- och utgångar behövs
  • PNOZmulti 2 och PSS 4000 är certifierade upp till SIL 3 enligt EN IEC 61511 och uppfyller kraven i EN IEC 61508

Våra säkerhetslösningar för industrial security:

Med den ökande digitala sammankopplingen av anläggningar och system vid vätgasproduktion, lagring och vätgastillämpningar inom industrin är det mycket viktigt att du tar med industriell säkerhet i beräkningen för att skydda känsliga anläggningsdata. Även här tillhandahåller Pilz beprövade lösningar för att hantera hot.

  • I.A.M. (Identification and Access Management) hjälper dig med allt från autentisering av användare och driftval, data- och nätverkssäkerhet till åtkomsthantering.
  •  skyddar styrnätverket mot obehörig manipulation. Internetanslutningen upprättas via en VPN-anslutning med rollbaserad användaradministration (utvecklad i enlighet med IEC 62443)

Snabböversikt över fördelarna:

  • styr och övervaka alla säkerhetsrelevanta funktioner
  • övervakning av säkerhetsfunktioner som tryck, temperatur, ström, spänning samt läckage-, gas- och flamdetektering
  • certifierad maskinvara: PNOZmulti 2 och PSS 4000 är certifierade upp till SIL 3 enligt EN IEC 61511 och uppfyller kraven i EN IEC 61508
  • intuitivt programvaruverktyg: konfigurerbara funktionsblock – inga programmeringskunskaper krävs
  • hög produktivitet tack vare integrerad diagnostik och omfattande visualiseringsmöjligheter

Mer information om våra lösningar i vätgasindustrin

Whitepaper ”Funktionssäkerhet och Industrial Security för vätgasindustrin”

I vårt whitepaper har vi sammanfattat de viktigaste kraven på funktionssäkerhet och industrial security för produktion, hantering och användning av vätgas.

Informationsbladet med lösningar för tillämpningar inom vätgasindustrin

I detta informationsblad presenterar vi helhetslösningar för styrning och övervakning av säkerhetsfunktioner inom vätgasindustrin. 
 

Kompletterande information

I FAQ-avsnittet om vätgasindustrin hittar du ytterligare frågor och svar om funktionssäkerhet och Industrial Security. 

FAQ om vätgaslösningar

Rådgivning för dina behov i vätgasindustrin

Låt oss ge dig råd om vilka lösningar vi kan erbjuda dig för dina behov i vätgasindustrin.

Boka möte nu.

Våra lösningar för dina tillämpningar i vätgasindustrin

Hur kan vi hjälpa dig?


 

 


* Obligatoriskt fält
Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]