Hållbarhet är att ta hänsyn till kommande generationer och använda resurser på ett ansvarsfullt sätt. Pilz arbetar med sina automationslösningar och tjänster för en säker och hållbar värld – för att skydda människor, maskiner och miljö, för ökad energieffektivitet och lägre kostnader.
7 apr. 2025
Nytt nummer: Säkerhet och hållbarhet går hand i hand
Energieffektivitet och hållbarhet spelar en allt större roll inom maskinteknik. Ett mål är exempelvis att minska CO2-utsläppen avsevärt utan att äventyra industrins konkurrenskraft. Säkra automationslösningar bidrar till exempel väsentligt till ökad hållbarhet i företag genom effektivare maskinprocesser, och därmed även till att klimatmålen uppnås.
Genom användningen av säkerhetsprodukter kan man dessutom förhindra olyckor och maskinstopp. På så sätt uppfyller företag kraven på arbets- och hälsoskydd. I slutändan minskar detta inte bara riskerna för människor och maskiner, utan förhindrar dessutom avbrott i produktionen, som ofta medför hög energi- och resursförbrukning.
Vi önskar mycket nöje när du bläddrar i det senaste numret.
Höjdpunkter i detta nummer:
Hållbar produktion över hela världen:
Den nya vattenbearbetningsanläggningen hos Pilz i Jintan visar att det går att spara resurser och pengar på samma gång.
Vätgas – safe and secure:
Vilka risker är förknippade med användning av vätgas? Intervju med Thomas Braasch, Key Account Manager på Pilz.
IndustrialPI:
Automations- och säkerhetslösningar i ett ”All-in-One”-paket: IndustrialPI.
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]