Det konfigurerbara brännarhanteringssystemet PNOZmulti 2 är en framtidssäker lösning för industriella förbränningsanläggningar. Det övervakar och kontrollerar säker drift i alla faser – från förventilationen till huvudbrännarens drift. Systemet är omcertifierat som en automatisk brännarstyrning med integrerad ventilövervakningsfunktion.
19 maj 2026
Kontrollenheten PNOZmulti 2 för brännare – omcertifierad enligt SS-EN 298, SS-EN 1643 och SS-EN 50156 1/2
Ändringar i standarderna krävde omcertifiering.
TÜV SÜD:s certifieringsorgan bekräftar produktens överensstämmelse med de väsentliga kraven enligt bilaga (I) i förordning (EU) 2016/426 om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen (gasapparatförordningen, GAR). PNOZmulti 2 Burner uppfyller de aktuella kraven i standarderna SS-EN 298:2022, SS-EN 1643:2022 och SS-EN 50156 1:2025 (SS-EN 50156 2:2015 oförändrad).
Intyget om omcertifiering av vårt brännarhanteringssystem finns i EU-typkontrollintyget. Omcertifieringen baserades på de nationella tyska DIN EN-standarderna. Dessa är innehållsmässigt identiska med de europeiska EN-standarderna.
Dina fördelar med PNOZmulti 2 i brännarapplikationer
-
Basmodulen PNOZ m B1 Burner ger säker övervakning och säker kontroll – inklusive säkerhetssekvenser, gasåtkomst, tändning, flamövervakning och täthetskontroll.
-
Skalbart och kostnadseffektivt: Upp till 12 brännarfunktionsblock kan konfigureras i programvaruverktyget för varje basmodul – perfekt för system med en eller flera brännare.
-
Snabb projektering: Det certifierade ”brännar”-funktionsblocket i PNOZmulti Configurator är en flexibelt konfigurerbar, elektronisk automatisk brännarstyrning (t.ex. pilot-/huvudbrännare, direkt/indirekt tändning, låg-/högtemperatursdrift).
-
Standardenlig ventilstyrning: Expansionsmodulen PNOZ m EF 4DI4DORD tillhandahåller olika reläutgångar i enlighet med SS-EN 50156‑1 för säkerhetsventiler.
-
Höga säkerhetsnivåer: Beroende på applikation testas, t.o.m. PL e/SIL‑3, maskinvaru- och programvaruelement av oberoende organ.
-
Öppet för din automationsmiljö: Fältbussgränssnitt till EtherCAT FSoE underlättar integration i befintlig arkitektur. Ytterligare gränssnitt för PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT, Ethernet/IP, Modbus/TCP, CANopen, POWERLINK, CC-Link) är tillgängliga.
-
Distribuerad kringutrustning enligt IP67 för anslutning av sensorer
Med PNOZmulti 2 får du en kontrollenhet för brännare med maximal flexibilitet och lägre projekteringskostnader – redo för de senaste kraven!
Vanliga frågor om omcertifieringen
Vad är PNOZmulti 2 för brännarapplikationer?
PNOZmulti 2 är ett konfigurerbart brännarhanteringssystem för säker övervakning och styrning av industriella förbränningsanläggningar. Lösningen omfattar hela processen – från förventilationen till huvudbrännarens drift.
Enligt vilka standarder har kontrollenheten PNOZmulti 2 för brännare omcertifierats?
Kontrollenheten PNOZmulti 2 för brännare är omcertifierad enligt SS-EN 298:2022, SS-EN 1643:2022 och SS-EN 50156-1:2025. SS-EN 50156-2:2015 förblir oförändrat relevant.
Vad bekräftas med omcertifieringen av PNOZmulti 2?
TÜV SÜD:s omcertifiering bekräftar att PNOZmulti 2 uppfyller de väsentliga kraven i förordningen (EU) 2016/426 om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen. Detta bekräftar att systemet är en automatisk brännarstyrning med integrerad ventilövervakningsfunktion.
Vilka fördelar erbjuder omcertifieringen för maskintillverkare och operatörer?
Omcertifieringen underlättar tillträdet till den internationella marknaden och bidrar till godkännanden hos myndigheter, kontrollorganisationer och försäkringsbolag. Samtidigt ger den en uppdaterad grund för upphandling, revision och efterlevnad.
Varför är de nuvarande standarderna för kontrollenheter för brännare viktiga?
De uppdaterade standarderna ökar kraven på teknisk robusthet och förbättrar anläggningstillgängligheten. Strängare regler för programvara, EMC och interferenstålighet ger tillförlitlig drift under verkliga nätverks- och radioförhållanden.
Hur stöder SS-EN 50156-1 planering och dokumentation?
Genom harmoniseringen med SS-EN 61508 ger SS-EN 50156-1 tydliga specifikationer för användningsplanering, installation och dokumentation. Detta minskar tolkningsbehovet och förenklar revision, dokumentation och efterlevnadsunderlag.
Hur stöder PNOZmulti 2 en styrning av säkerhetsventiler i överensstämmelse med standarderna?
Med certifierade brännarfunktionsblock och olika reläutgångar enligt SS-EN 50156-1 möjliggör PNOZmulti 2 styrning av säkerhetsventiler, och integrering av VPS-läckagetester i brännarsekvensen, i överensstämmelse med standarderna.
Vilka praktiska fördelar erbjuder PNOZmulti 2 inom projekteringen?
PNOZmulti 2 sänker projekteringskostnaderna och gör det enklare att implementera standardiserade brännarapplikationer. Användarna drar nytta av tydlig säkerhetslogik, mindre tolkningsarbete och effektivare projektplanering.
För vilka användare är brännarhanteringssystemet PNOZmulti 2 lämpligt?
Systemet är lämpligt för industriella förbränningsanläggningar där det krävs en kontrollenhet för brännare, ventilövervakning och täthetskontroll – från standardiserade till mer komplexa brännarapplikationer.
Var hittar jag omcertifieringsintyget?
I brännarhanteringssystemets EU-typkontrollintyg.
Omcertifieringen baserades på DIN EN-standarderna, som är innehållsmässigt identiska med de europeiska EN-standarderna.
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]