Säkring av avskiljande skyddsanordningar

Inom industrin är rörliga avskiljande skyddsanordningar som sväng- och skjutgrindar, luckor och huvar absolut nödvändiga. Säkring av skyddsanordningar regleras i SS-EN ISO 14119. För de olika tillämpningarna och monteringssituationerna krävs mångsidiga och flexibla lösningar.

Modulärt skyddsgrindssystem, optimalt anpassat till din tillämpning

För att säkerställa säkert arbete och samtidigt ett optimalt produktionsflöde för respektive tillämpning är det viktigt att man har en helhetssyn på säkringen. Utöver säkerhetslåsningen är även lämpliga grindhandtag, nödupplåsning, åtkomsthantering, diagnostik och styrning viktiga för implementeringen. 

Till vårt modulära skyddsgrindssystem finns en mängd komponenter som du kan kombinera efter just dina behov. Alla maskiner och skyddsanordningar skiljer sig nämligen åt. Hitta rätt lösning för din skyddsanordning här!

Produktbild på det modulära skyddsgrindssystemet

Komponenterna till din individuella skyddsgrindslösning

Välj rätt produkter för dina behov och sammanställ en egen lösning:

Säkerhetslåsningar och grindhandtag

Breutt utbud av säkerhetslåsningar för process- och personskydd med passande tillbehör och grindhandtag

Manöverenheter och åtkomsthantering

Rätt manöverenhet, med eller utan åtkomstbehörighet

Diagnostik, utvärderingsenhet och styrning 

Omfattande diagnostik- och statusinformation samt ett urval av säkerhetssstyrningar

Individuella skyddsgrindslösningar för alla tillämpningar

Skyddsgrindslösning för processkydd

För att säkra de icke beträdbara skyddsgrindarna används säkerhetslåsningen PSENslock 2 i kombination med manöversystemet PITgatebox. Sensorerna är säkert seriekopplade och möjliggör PL e, kat. 4. Styrning sker direkt via den konfigurerbara ministyrningen PNOZmulti 2.

Skyddsgrindslösning för personskydd

Säkerhetslåsningen PSENmlock möjliggör säker låsning av beträdbara skyddsgrindar. Med en hållkraft på upp till 7 500 N förhindras oavsiktlig öppning. Tack vare nödupplåsningen som finns som tillval kan PSENmlock även användas för områden med dålig sikt.

Skyddsgrindslösning för tillämpningar där det är ont om plats

Den kompakta säkerhetslåsningen PSENmlock mini möjliggör säker låsning för beträdbara skyddsgrindar där det är ont om plats. Den styrs via knappenheten PITgatebox. Med den distribuerade I/O-modulen PDP 67 kan säkerhetslåsningar anslutas direkt på fältet, vilket underlättar kabeldragningen avsevärt.

Läs mer om användningen av skyddsgrindslösningar

Läs vårt whitepaper om säkerhetslåsningar!

Få viktiga insikter om hur säkerhetslåsningar minimerar riskerna vid maskiner och anläggningar. Upptäck möjligheterna för olika användningsområden baserat på SS-EN ISO 14119:2013. Ladda ner vårt whitepaper och få tillgång till värdefull information!

Ladda ner nu!
Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]