Hos Grass GmbH, global tillverkare av rörelsesystem – bl.a. teleskopskenor – utfördes en säkerhetsuppgradering av en hel presslinje för stålformning i fabriken i Salzburg. När det gäller normativa säkerhetskrav har pressar en särställning: Det behövdes en partner som kunde uppgradera ”något” äldre anläggningar till den senaste säkerhets- resp. styrtekniken. Hos Pilz Österreich hittade företaget i Salzburg en expert som kunde utföra jobbet utan problem. Huvudaktörerna inom säkerhet är idag ministyrningen PNOZmulti 2 och automationssystemet PSS 4000, som utökas med den säkra sensortekniken PSEN och manöverenheten PITgatebox för att få en säker presslinje.
Problemfri ombyggnad av press
Uppgradera det gamla till att bli effektivare!
Säkerhetsuppgradering på och runt pressen
Målet var att att höja processtabiliteten i presslinjen för bearbetning av stål. Eftermonteringen av maskindelarna haspel, riktningsapparat, profileringsmaskin och stansautomat innehöll bland annat montering av ett helt nytt kopplingsskåp och manöverpanel. Vid uppgraderingen av säkerheten låg fokus på rullformningsmaskinen med den kompakta styrningen PNOZmulti 2 med tillhörande funktionsblock för säkra den pressstyrning; för standardautomationen har det överordnade automationssystemet PSS 4000 integrerats, tillsammans med nya linnödstopp och säkerhetsbrytaren PSENcode för positionsövervakning. Haspeln med riktningsmaskinen säkrar nu säkerhetslåsningen PSENmlock den och skyddsgrinden och kan säkert hanteras via PITgatebox-styrenheten. Överallt där en barriärfri säkerhet måste eftermonteras har de säkra ljusridåerna PSENopt II för finger-, hand- och kroppsskydd monterats. Efter ombyggnationen kunde vi överlämna en säker produktionsfärdig presslinje.
Snabböversikt över fördelarna
- Presslinjens produktivitet ökade genom att cykeltiderna minskade från 3,5 till 3 sekunder
- Standardenlig maximal safety baserat på den senaste säkerhets- och styrtekniken enligt SS-EN ISO 13849-1
- Ombyggnad av pressar från ett och samma ställe för alla anläggningsdelar i presslinjen
Kundutlåtande
”Om det skulle behövas en liknande ombyggnad vet vi av tidigare erfarenhet exakt vem vi ska vända oss till. Det var en process som gick som på räls: Tidsplaneringen, den tillverkarneutrala rådgivningen, genomförandet i praktiken, det avslutande förfarandet för bedömning av överensstämmelse – allt har verkligen fungerat perfekt.”
Om Grass GmbH
Med sina 1 890 anställda på 7 produktionsanläggningar i Europa och Amerika samt 14 försäljningskontor är den österrikiska Grass-koncernen världsledande rörelsesystemexpert inom möbelindustrin. Som utvecklingspartner och systemleverantör erbjuder den globala aktören innovativa produkter och lösningar med mottot ”Moved by Grass” i mer än 70 år. Sortimentet omfattar lådor, skenor, gångjärn, luckor, innerfack och öppningssystem, bl.a. för handtagsfri öppning.
Våra produkter i användning
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]
Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]