Underhåll, reparationer och oplanerade driftstopp är stora kostnadsdrivare i driften av maskiner och anläggningar. De hållbara säkerhetssensorerna PSEN från Pilz erbjuder därför inte bara skydd för människor och maskiner, utan även tydliga ekonomiska fördelar i form av hög tillgänglighet.
7 apr. 2026
Öka tillgängligheten med säkerhetssensorer.
Hur kan jag minska underhålls- och reparationskostnaderna på lång sikt?
De hållbara säkerhetssensorerna möjliggör höga installationstoleranser och erbjuder därför snabb installation på maskinen – en avgörande faktor för tillförlitlig användning av maskinerna och pålitlig leveranskvalitet. Samtidigt minskar de enkla och snabba kabeldragningsalternativen, t.ex. säker seriekoppling eller IO-Link Safety-integrering, installationsarbetet avsevärt och sparar dessutom värdefullt utrymme i anläggningen.
Integrerade diagnosfunktioner som LED-displayer eller SDD-diagnossystemet minskar stilleståndstiden och förenklar reparationer. Detta eftersom felmeddelanden kan identifieras snabbt, analyser är tillgängliga och störningar snabbt kan åtgärdas.
- Resultatet: färre servicetillfällen, kortare installationstider och mer ekonomisk maskindrift överlag.
Hur kan stilleståndstiderna minskas?
Tillförlitliga sensorer minimerar oplanerade avbrott eftersom de fungerar stabilt och är mindre känsliga för fel. Exempelvis möjliggör de säkra ljusridåerna PSENopt II en smidig produktionsprocess tack vare sinrobusta konstruktion och avsaknad av dödzoner, även i dammiga produktionsmiljöer. Den snabba konfigureringen och enkla idrifttagningen av säkerhetssensorerna förkortar starttiderna efter ombyggnader eller underhållsfönster. Detta förbättrar efterlevnaden av leveransdatum och ökar hela anläggningens effektivitet.
Hur säkerställer jag tillförlitlig säkerhet under hela maskinlivscykeln?
Sensorerna från Pilz är baserade på internationella säkerhetsstandarder och gör det möjligt att utforma dina system på ett lagenligt och långsiktigt stabilt sätt. En konsekvent kompatibilitet inom sortimentet underlättar moderniseringar och uppgraderingar utan att man behöver göra om hela säkerhetsarkitekturen. Lösningar som det modulära skyddsgrindssystemet erbjuder skräddarsydda lösningar för respektive applikation. Förutom ett brett utbud av komponenter och tillbehör kan även funktioner som t.ex. åtkomsthantering enkelt integreras.
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]