- Stöd för olika tillämpningar inom industriell automation.
- Modulär konstruktion med öppet Linux-system och integrerade gränssnitt.
- Kan användas som industri-PC, Soft-PLC eller IIoT-gateway.
- Baserad på Raspberry Pi med industrianpassad kapsling och expanderingskretskort.
- Kan expanderas med digitala och analoga I/O-moduler.
IndustrialPI
Flexibel och mångsidig: industridatorn som anpassar sig efter dina behov!
Så här använder du IndustrialPI:
IIoT-gateway
- Registrerar maskindata lokalt och skickar den till molnet
- Åtkomst till din anläggningsdata över hela världen
- Dataanalys för processoptimering
- Gränssnitt till IT- och molnsystem är möjliga
Automationsstyrning
- Flexibla Soft-PLC:er för mångsidig tillämpning
- Styrning av in-/utgångar och axelrörelser
- Snabb omsättning av komplexa automationsuppgifter
Snabböversikt över fördelarna:
- den optimala lösningen för många industriella användningsområden (t.ex. förpackningsindustrin, intralogistik)
- flexibel användning som automationsstyrning eller IIoT-gateway, skräddarsydd för din tillämpning
- robust hölje och 24 V-anslutning möjliggör användning inom industrin
- kan integreras i alla vanliga systemarkitekturer
- enkel programmering
Tekniska egenskaper:
- Operativsystem: Linux
- vanliga kommunikationsprotokoll för industrin
- öppet system
- digital och analog behandling
Vårt produktutbud:
Top
Kontakta
Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden
Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]
Teknisk support
Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]