Säkra skyddsgrindssystemet PSENmgate

Två i ett – platsbesparande och mångsidigt.

Det integrerade systemet för skyddsgrindsövervakning

Produktbild på det säkra skyddsgrindssystemet PSENmgate

Det säkra skyddsgrindssystemet PSENmgate har två funktioner integrerade i ett och samma system: säker låsfunktion kombinerat med passande manöverelement. Detta i en och samma produkt!

Dra nytta av skyddsgrindssystemets höga flexibilitet! Olika manöverelement som tryckknappar, nyckelbrytare och belysta knappar är möjliga, likaså nödstopp och nödupplåsning. Dessutom finns passande dörrhandtag tillgängliga. En mångsidig lösning för din skyddsgrind!

Det optimerade skyddsgrindssystemet PSENmgate – extremt kompakt och mångsidigt.

Skyddsgrindsövervakningar från Pilz har visat sig fungera i många tillämpningar i tuffa arbetsmiljöer. Den nya optimerade generationen PSENmgate erbjuder nu ännu fler fördelar. PSENmgate kombinerar nämligen den beprövade säkerhetslåset PSENmlock med solenoid och manöverelementen från knappenheten PITgatebox i en enda produkt. Jämfört med föregångaren PSENsgate är PSENmgate 43 % mindre och sparar därmed viktig plats vid maskinen.

 

Produktbild på det säkra skyddsgrindssystemet

Många olika varianter för ett brett användningsspektrum

Produktgruppen PSENmgate

Behöver du flera funktioner direkt vid dina skyddsgrindar? Kräver placeringen på din anläggningen att kablarna dras uppåt? PSENmgate-varianten med långt hölje erbjuder fyra integrerade manöverelement och ett nödstopp. På så sätt kan du implementera flera olika styrfunktioner. Dessutom kan du för både det korta och det långa höljet välja om kablarna ska dras uppåt eller nedåt.

  • Flexibla varianter: välj mellan kabelanslutning uppåt eller nedåt – passande för alla situationer.
  • Effektiv integrering: optimerad kabelmontering förenklar kabeldragningen och ger kortare installationstid.
  • Fler funktioner: större användarkomfort förbättrar användarvänligheten och säkerheten.

Snabb och enkel montering – dina fördelar

  • Tidsbesparing: ett integrerat system underlättar montering och idrifttagning
  • Platsbesparing: kompakt konstruktion på endast 40 x 65 x 238 mm (långt hölje 40 x 94 x 327 mm)
  • Ökad användarkomfort: mångsidiga konfigurationsalternativ (t.ex. tryckknappar, nyckelbrytare, belysta knappar, nödstopp, nödupplåsning, grindhandtag), kabelutgång uppe/nere
  • Energieffektivt system för minskad strömförbrukning
Bild på två produkter på en vit bakgrund

Egenskaper hos det säkra skyddsgrindssystemet PSENmgate

  • Skyddsgrindsövervakning, säker låsning och manöverelement i ett och samma system: ett hölje, ett anslutningsdon
  • Perfekt för alla typer av skyddsgrindar, även vid seriekoppling: personskydd upp till PL e, kat. 4 (SS-EN ISO 13849-1)
  • Högsta manipulationsskydd säkerställer en genomgående produktionsprocess
  • Bekväm diagnostik med 4 LED-indikeringar och diagnostikutgång
  • Robust, säkert system: hållkraft på upp till 7 500 N och övervakning av trasiga reglar
  • Skyddsklass: IP65

Övervakning av skyddsgrindar med PSENmgate

Det säkra skyddsgrindssystemet PSENmgate kan användas överallt där du behöver säker låsning med manöverelement. PSENmgate kan användas flexibelt för såväl beträdbara skyddsgrindar som huvar och klaffar. Det säkra skyddsgrindssystemet PSENmgate möjliggör till exempel säker låsning av beträdbara skyddsgrindar på en robotcell. Även flera skyddsgrindar kan snabbt och enkelt seriekopplas – med minimal kabeldragning.

Säker skyddsgrindsövervakning med PSENmgate-användningsbild

Vårt produktutbud: De säkra skyddsgrindssystemen PSENmgate

Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: [email protected]

Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält