Utbildningar om Industrial Security – enligt IEC 62443

En man i kostym står i en tillverkningshall med robotar framför ett hologram.

Med Industrial Security avses att skydda maskiner och anläggningar från människan. Cyberattacker, manipulation eller felanvändning är ett massivt hot mot säkerheten och kan orsaka skador som hotar företagens existens.

Den normativa grunden för våra utbildningar är den internationella standardserien IEC 62443 ”Industriella kommunikationsnätverk – IT-säkerhet för nätverk och system”. IEC 62443 är för närvarande den bästa översikten för anläggningsoperatörer och tillverkare.

Utbildningar om Industrial Security är ett viktigt steg för att garantera säkerheten för personer och anläggningar samt uppfylla rättsliga krav.

Varför behöver du utbildningar inom Industrial Security?

Helomfattande maskinsäkerhet för maskintillverkare och maskinoperatörer går bara att åstadkomma genom åtgärder för industrial security. Industrial Security-incidenter kan få allvarliga konsekvenser för ditt företag, den löpande driften och i synnerhet för medarbetarnas säkerhet! Därför gäller följande: Ingen safety utan security!

I den sammankopplade automationsvärlden utgör Safety & Security en enhet. I industrimiljöer är det ena inte längre tänkbart utan det andra. Standarder, förordningar och lagar utökas med aspekter för cybersäkerhet. I EU-maskinförordningen blir motsvarande tekniska och organisatoriska åtgärder för industrial security för efterlevnad av CE-överensstämmelse obligatoriska.

Bli medveten om dina risker och ditt ansvar! Skydda dina maskiner!

  • Bygg upp målinriktad standardbaserad fackkunskap, bl.a. om IEC 62443
  • Lär dig om de senaste kraven inom automation
  • Hantering av gränssnittet mellan IT-security och OT-security
  • Få reda på vilka krav som ställs på dig
  • Minimera säkerhetsluckor och svaga punkter
  • Vidta security-åtgärder för efterlevnad av CE-överensstämmelse
  • Korrekt användning och implementering av standarden IEC 62443
  • Medarbetarskydd, ansvarsskydd och ökad produktivitet

Vilken IEC 62443-utbildning passar dig?

Hur vidtar du industrial security-åtgärder i ditt företag? Vilka konkreta krav ställs på dig? Hur kan du minimera riskerna för cybersäkerhetsincidenter inom industrial security? I våra utbildningar arbetar vi tillsammans med de här frågorna. Där ger våra kursledare normativ fackkunskap om krav samt fackkunskap om riskbegränsande åtgärder inom industrial security för maskiner. Som deltagare i våra security- och IEC 62443-utbildningar drar du nytta av vår kunskap för att göra ditt företag säkrare!

Utbildningarna är indelade i nivåer: Du kan delta i kurser på nybörjar-, grund-, fortsättnings- eller expertnivå beroende på vilka förkunskaper du har.

Vi erbjuder internationella och nationella utbildningar. På webbplatsens globala avdelning hittar du alla internationella utbildningar. Om du har valt ett land listas alla internationella och nationella utbildningar i landet.

Välj här

Ett heltäckande utbud av tjänster för Industrial Security - steg för steg till en säker maskin

Top
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Utbildning med Pilz

Telefon: +46 300 13990
E-post: [email protected]

Öppna kontaktformulär
Telefon:+46 300 13990
E-post: [email protected]

Hur kan vi hjälpa dig?


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om dataskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Samtycket kan när som helst tas tillbaka (det räcker med ett e-postmeddelande).

* Obligatoriskt fält