Polska | polski

Ostfildern, 18.12.2018

Pilz wprowadza nową generację systemów sterowania ruchem PMCprimo C2 – teraz jeszcze więcej mocy!

Dzięki udoskonalonej wydajności systemy sterowania ruchem Pilz PMCprimo C2 nowej generacji gwarantują większą liczbę cykli, a dzięki temu nową jakość produkcji. Duża liczba interfejsów, wejście enkodera, cyfrowe wejścia/wyjścia oraz interfejs USB do importu i eksportu danych zapewniają wysoki stopień elastyczności.

System sterowania ruchem PMCprimo C2 został wyposażony w potężny procesor 1,3 GHz. Programowanie przy użyciu sterownika Soft PLC zgodnie z IEC 61131 gwarantuje krótkie czasy uruchomienia. Aktualizacja do wersji 3.5 sterownika PLC umożliwia pełen dostęp do wszystkich funkcji programowania obiektowego. Dzięki opcji zintegrowanego wykonywania zadań w czasie rzeczywistym (czas przetwarzania 1 ms) istnieje możliwość wdrażania procesów aplikacyjnych o wysokiej wydajności – takich jak interpolacje ścieżek.

System
PMCprimo C2 o rozszerzonej łączności wyposażono w system komunikacji Ethernet EtherCAT Master działający w czasie rzeczywistym. System sterowania ruchem PMCprimo C2 obsługuje interfejsy komunikacyjne master i slave, np. Modbus/TCP, CAN czy PROFIBUS-DP-S, stanowiąc elastyczne rozwiązanie do różnych obszarów zastosowań.

System sterowania ruchem firmy Pilz o kompleksowym zakresie funkcji
Systemy sterowania PMCprimo są wyposażone w funkcje sterownika PLC i sterowania ruchem, zarządzając procesem automatyzacji w zakładzie, w tym kontrolą ruchu serwoosi. Istnieje możliwość podłączenia w sposób elastyczny do 32 osi, tworząc rodzaj elektronicznego wału napędowego, co umożliwia wykonywanie prostych zadań CNC.
Funkcje standardowe, takie jak na przykład „latająca piła”, „krajalnica poprzeczna” lub „funkcje krzywki” są już zapisane w formie bloków funkcyjnych. Dostępne są również funkcje maszyny takie jak „pakowanie w tuby”. Wdrożenie nowoczesnych funkcji, takich jak zdalna konserwacja, automatyczne ustawianie parametrów dla wymienianych podzespołów systemu i udostępnianie wszystkich wejść/wyjść, umożliwia realizację wysoko wydajnych rozwiązań o dużej dyspozycyjności.

Dzięki udoskonalonej wydajności systemy sterowania ruchem Pilz PMCprimo C2 nowej generacji gwarantują większą liczbę cykli, a dzięki temu nową jakość produkcji.
Dzięki udoskonalonej wydajności systemy sterowania ruchem Pilz PMCprimo C2 nowej generacji gwarantują większą liczbę cykli, a dzięki temu nową jakość produkcji.

Dzięki udoskonalonej wydajności systemy sterowania ruchem Pilz PMCprimo C2 nowej generacji gwarantują większą liczbę cykli, a dzięki temu nową jakość produkcji.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail: