Podczas międzynarodowych targów technologii termoprocesowej THERMPROCESS firma Pilz zaprezentuje swoje systemy zarządzania palnikami, które mogą zostać wykorzystane do sterowania palnikami oraz monitorowania ich działania zgodnie z obowiązującymi normami. Systemy firmy Pilz do zarządzania palnikami przemysłowymi umożliwiają sterowanie pracą i monitorowanie pracy pieców niezależnie od typu palników. Dzięki rozwiązaniu od jednego dostawcy użytkownicy otrzymują dostęp do kompletnego pakietu sprzętu i oprogramowania dopasowanego pod kątem swojego pieca. Zarówno systemy, jak i oprogramowanie firmy Pilz są certyfikowane zgodnie z odpowiednimi normami dla obróbki cieplnej, kotłów parowych, systemów automatycznego sterowania palnikami oraz palników.
Ostfildern, 15 maj 2023
Firma Pilz na targach THERMPROCESS 2023, hala 09, stoisko B10 – systemy zarządzania palnikami w piecach – kompleksowe bezpieczeństwo tam, gdzie istnieje paląca potrzeba!
Sprzęt i oprogramowanie firmy Pilz pozwalają na kontrolowanie oraz monitorowanie funkcji bezpieczeństwa pieców, w tym na przykład ciśnienia, temperatury i płomienia, bezpiecznego uruchamiania instalacji palnika (płukania wstępnego, rozpalania itp.) oraz sekwencji kończenia pracy (dopalania, wyłączania itp.). Zakres zastosowań obejmuje także monitorowanie stosunku paliwa do powietrza oraz sterowanie zaworami, klapami i siłownikami, a także uruchamianie i
wyłączanie zaworów oraz sterowanie pracą i monitorowanie instalacji wysokotemperaturowych.
Oprócz obróbki metali obszary potencjalnych zastosowań obejmują także branże produkcji szkła i ceramiki, spożywczą i cukierniczą, przetwórstwa trzciny cukrowej, produkcji alkoholu etylowego, papierniczą, motoryzacyjną, a także petrochemiczną i przetwórstwa gazu.
Jeden element kompletnego rozwiązania wykorzystującego palniki
Na targach w Düsseldorfie firma Pilz zaprezentuje swoją jednostkę bazową PNOZ m B1 Burner sterownika PNOZmulti 2. Zapewnia ona monitorowanie bezpieczeństwa pieców oraz sterowanie ich pracą w ramach pojedynczego systemu. Jednostka kontroluje i monitoruje zarówno sam palnik, jak i cały piec. Jest to możliwe dzięki dostępnemu w oprogramowaniu blokowi funkcyjnemu palników. Emuluje on zaawansowane funkcje elektronicznego automatycznego systemu sterowania palnikami, oferując jednocześnie elastyczną konfigurację – na każdą jednostkę bazową można skonfigurować do 12 bloków funkcyjnych palników. Oznacza to możliwość sterowania pracą i monitorowania różnych rodzajów palników, w tym nadrzędnych i podrzędnych, z zapłonem bezpośrednim lub pośrednim, a także działających w niskiej lub wysokiej temperaturze. Użytkownicy mogą liczyć na oszczędność czasu związanego z zaprojektowaniem i wykonaniem pieca.
Bezpieczna realizacja nawet dużych projektów korzystających z palników
Na swoim stoisku firma Pilz zaprezentuje również swój system sterowania PSS 4000, który umożliwia realizację dużych projektów korzystających z palników. Dzięki sterownikom PLC PSSuniversal w połączeniu z odpowiednimi modułami we/wy system tworzy elastyczne, spersonalizowane rozwiązanie – wszystkie systemy sterowania
można dostosować do wymagań klientów. Otwarty system PSS 4000 zapewnia zdecentralizowane sterowanie wszystkimi palnikami danego rozwiązania, w dużym stopniu niezależnie od liczby palników oraz ich rozmieszczenia. System nadaje się również do wykorzystania w roli samodzielnego sterownika lub jako element łączący urządzenia w sieci. Zintegrowana, kompleksowa diagnostyka zwiększa wydajność obszaru palnika.
Międzynarodowy certyfikat
System zarządzania palnikami do automatycznej obsługi instalacji palnikowej musi spełniać liczne międzynarodowe normy. Systemy firmy Pilz spełniają szereg norm krajowych i międzynarodowych: oprócz certyfikatu TÜV zgodności z normami europejskimi EN 298, EN 50156-1 i EN 50156-2 uzyskały one również certyfikaty UL 60730-1 i UL 60730-2-5 wydawane przez Underwriters Laboratories (UL), a także spełniają wymagania norm NFPA 85, NFPA 86 i NFPA 87 dla USA i Kanady oraz norm AGA australijskiego stowarzyszenia branży gazowej. Certyfikaty umożliwiają firmom/użytkownikom zastosowanie na całym świecie. Na stoisku na targach eksperci firmy Pilz chętnie doradzą we wszystkich kwestiach związanych z normami.
Więcej informacji na temat naszej obecności na targach można znaleźć tutaj
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl