Dzięki blokadzie PSENopt II zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem jest teraz możliwe dla kurtyn świetlnych z serii PSENopt II firmy Pilz. Zapobiega ona niezamierzonemu uruchomieniu maszyny na przykład podczas prac konserwacyjnych w strefach niebezpiecznych. Nie ma potrzeby stosowania dodatkowych czujników bezpieczeństwa, przez co dodatkowa kontrola niebezpiecznego miejsca staje się od razu zbędna. Blokada PSENopt II stanowi nie tylko bezpieczne, ale także ekonomiczne i łatwe w użyciu rozwiązanie zapobiegające niezamierzonemu uruchomieniu.
Ostfildern, 25 mar 2021
Kurtyny świetlne PSENopt firmy Pilz zapobiegają niezamierzonemu uruchomieniu – umożliwiają wydajne i bezpieczne zarządzanie blokadą
Rozwiązanie dodatkowe – blokada PSENopt II obejmuje urządzenie mocujące i odpowiednie ramię mocujące.
Bardziej skuteczna ochrona przed niezamierzonym ponownym uruchomieniem
Blokadę PSENopt II można szybko zamontować: Urządzenie mocujące montowane jest z boku kurtyny świetlnej. Nieskomplikowana jest również sama obsługa: obrotowe ramię można złożyć przed polem widzenia kurtyny świetlnej, gdy tylko znajdzie się w strefie zagrożenia, na przykład w celu wykonania prac konserwacyjnych. Dodatkowe zabezpieczenie stanowi zamek, który uniemożliwia przestawienie ramienia obrotowego. Ponieważ przerwanie pola widzenia kurtyny świetlnej jest wymuszane, ponowne uruchomienie nie jest możliwe. To proste rozwiązanie oszczędza czas użytkownika, zwiększając dostępność jego instalacji lub maszyny.
Kompletne rozwiązanie dla kurtyn świetlnych w jednym pakiecie
Dodatkową blokadę PSENopt II można stosować z kurtynami świetlnymi PSENopt II firmy Pilz. Dzięki bardzo dużej wytrzymałości kurtyny świetlne PSENopt II zapewniają ochronę przed wstrząsami, kolizjami i drganiami. Z tego względu są odpowiednie do zastosowania w wymagającym środowisku przemysłowym. Blokady PSENopt II zapewniają ochronę palców, dłoni lub ciała w zastosowaniach do PL e zgodnie z normą EN/IEC 61496-1/-2 i są dostępne w długościach od 150 mm do 1800 mm. Gwarantują bezpieczne interwencje w procesy produkcyjne: Szczególnie w przypadku stanowisk pracy z obsługą ręczną, zabezpieczeń dostępu, podawania i odbioru materiału lub podczas przemieszczania materiału w pobliżu robotów, PSENopt II zmniejsza liczbę niepotrzebnych przestojów maszyny, zapewniając wyższą wydajność instalacji.
Poza blokadą PSENopt II dostępna jest szeroka gama dodatkowych akcesoriów do kurtyn świetlnych PSENopt II – od akcesoriów montażowych po kolumny lustrzane. W połączeniu z konfigurowalnym kompaktowym sterownikiem PNOZmulti 2 firmy Pilz użytkownicy mają do dyspozycji bezpieczne i kompletne rozwiązanie.
Dodatkowe informacje dotyczące kurtyn świetlnych PSENopt II

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl