Oferta szkoleń Akademii Pilz na rok 2022 wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynku i to nie tylko ze względu na dostępne formaty. Ich tematyka i treść zgodna jest z najnowszym stanem wiedzy, aby zapewnić specjalistyczną wiedzę w zakresie bezpieczeństwa i obsługi maszyn.
Ostfildern, 23 lut 2022
Nowy program szkoleń Akademii Pilz na rok 2022 – Na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa i automatyzacji!
Gotowi na przyszłość – szkolenia z oferty firmy Pilz pomogą zagwarantować bezpieczeństwo ludzi i maszyn. Jako ekspert w dziedzinie bezpiecznej automatyzacji, firma Pilz od wielu lat dzieli się swoją wiedzą dostosowując tematykę szkoleń do potrzeb klientów – od poziomu podstawowego do eksperckiego. Również w roku 2022 Akademia Pilz będzie mieć w swojej ofercie zarówno szkolenia stacjonarne, jak i szkolenia online. Treść naszych szkoleń jest na bieżąco aktualizowana i obejmuje najnowszą wiedzę specjalistyczną
Wyposażeni w nią uczestnicy mogą śmiało stawiać czoła aktualnym wyzwaniom w zakresie bezpieczeństwa maszyn, eksploatacji oraz konserwacji instalacji.
Zostań ekspertem w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa wózków AGV z firmą Pilz
Broszura szkoleniowa 2022 zawiera przegląd wszystkich naszych szkoleń.
W ramach szkolenia „Bezpieczna eksploatacja systemów pojazdów sterowanych automatycznie” (systemy AGV) firma Pilz zapewnia wszystkie potrzebne informacje w zakresie głównych wymagań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa systemów AGV, szczególnie w przypadku ich zastosowania w intralogistyce. Z kolei szkolenie „Podstawy bezpieczeństwa maszyn” dostarcza istotnych informacji na temat oznakowania CE, metod zabezpieczeń, elementów zabezpieczających oraz projektowania i walidacji systemów sterowania zgodnie z normami PN-EN ISO 13849 i PN-EN IEC 62061.
Na stronie www.pilz.com/training można uzyskać dodatkowe informacje oraz zarejestrować się bezpośrednio na szkolenie.
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl