Z myślą o zapewnieniu niezawodnego, ekonomicznego zabezpieczenia systemów przenośnikowych i maszyn firma Pilz do swojej oferty wyłączników pozycyjnych i zbliżeniowych dodaje nowy kompaktowy wyłącznik linkowy PSENrope mini. Ta zajmująca niewiele miejsca, ekonomiczna wersja wyłącznika linkowego PSENrope umożliwia ręczne wyłączanie procesów, a tym samym stanowi ekonomiczne rozwiązanie funkcji zatrzymania awaryjnego.
Ostfildern, 8 kwi 2021
Firma Pilz dołącza nowy kompaktowy wyłącznik linkowy PSENrope mini do swojej oferty bezpiecznych wyłączników pozycyjnych i zbliżeniowych – bezpieczne zatrzymanie linii montażowej!
Mechaniczna funkcja zatrzymania awaryjnego w PSENrope mini może zostać uruchomiona za pomocą zintegrowanego przycisku wyłącznika bezpieczeństwa oraz w dowolnym momencie przez pociągnięcie linki. W ten sposób PSENrope mini zapewnia elastyczne i tym samym niezawodne zatrzymanie awaryjne, nawet w przypadku rozbudowanych instalacji, takich jak te wykorzystywane w przemyśle opakowaniowym.
Łatwa, a jednocześnie kompaktowa ochrona przenośników
Dzięki długości linki sięgającej 30 metrów, za pomocą pojedynczego wyłącznika linkowego PSENrope mini można z łatwością obsługiwać i zabezpieczać nawet rozbudowane instalacje. Kompaktowy wyłącznik linkowy zajmuje bardzo mało miejsca. Ponadto wersje z głowicą prostą lub skośną umożliwiają wyjątkowo elastyczny montaż. Jeśli instalacja musi być ukryta ze względu na konstrukcję maszyny, można zastosować wersję ze zintegrowanym przyciskiem resetowania. Solidna obudowa z metalu lub tworzywa sztucznego o stopniu ochrony IP67 oznacza, że PSENrope mini nadaje się zarówno do zastosowań wewnętrznych, jak i zewnętrznych w temperaturach otoczenia od -30°C do +75°C.
Na przykład w przemyśle opakowaniowym, motoryzacyjnym, tekstylnym lub na lotnisku wyłączniki linkowe PSENrope i PSENrope minizapewniają większe bezpieczeństwo przenośników taśmowych i rozbudowanych systemów przenośnikowych.
Dodatkowe informacje o produkcie dostępne są tutaj

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl