Wprowadzając nowy moduł I/O PDP67 PN, firma Pilz rozszerza swoją ofertę produktów zarówno dla aplikacji zdecentralizowanych, jak i bezpośrednio w miejscu zastosowania. Dzięki solidnej konstrukcji o stopniu ochrony IP67, moduł nadaje się do montażu bezpośrednio na maszynie. Interfejs Profinet/Profisafe i uniwersalne złącza, które mogą być skonfigurowane jako wejścia lub wyjścia, zapewniają wyjątkową elastyczność modułu PDP67 PN. Ponieważ potrzebny jest tylko jeden typ urządzenia, użytkownicy oszczędzają przestrzeń magazynową i pieniądze.
Ostfildern, 5 kwi 2022
Nowy moduł I/O PDP67 PN oszczędza miejsce w szafie sterowniczej i w magazynie – Elastyczna, zdecentralizowana automatyzacja – Bezpieczeństwo w pakiecie
Zdecentralizowane systemy I/O są ważnym elementem elastycznych i modułowych rozwiązań automatyki. Nowy moduł I/O PDP67 PN, o stopniu ochrony IP67 i z wytrzymałą obudową z odlewanego ciśnieniowo cynku, nadaje się doskonale do montażu bezpośrednio na maszynie. Nawet poza szafą sterowniczą niezawodnie zapewnia bezpieczeństwo w temperaturach od -30°C do 70°C.
Oszczędność miejsca pod każdym względem
Czujniki i elementy wykonawcze można szybko i łatwo podłączyć do modułu PDP67 dzięki złączom wtykowym M12. Nie ma potrzeby wykonywania skomplikowanego okablowania. Oszczędza to nie tylko czas podczas uruchamiania, ale także zapewnia korzyści użytkownikom, ponieważ modułowe instalacje produkcyjne można łatwo rozbudowywać. Dzięki uniwersalnym złączom, które mogą być konfigurowane zarówno jako wejścia, jak i wyjścia, wystarczy mieć w zapasie tylko jeden typ PDP67 PN. Dzięki temu PDP67 PN dodatkowo oszczędza miejsce w magazynie.
Na potrzeby uniwersalnego zastosowania z Profinet/Profisafe
Nowy moduł I/O może być zintegrowany z siecią systemu IO PSSuniversal 2 firmy Pilz, jak również z innymi sieciami Profinet/Profisafe.
W efekcie PDP67 PN jest ekonomicznym i elastycznym rozwiązaniem służącym do zdalnego monitorowania czujników i elementów wykonawczych związanych i niezwiązanych z bezpieczeństwem w miejscach o skrajnych temperaturach. Oprócz zastosowań w technologii pakowania, robotyce lub w produkcji pras PDP67 PN sprawdzi się szczególnie w branży motoryzacyjnej dzięki przyporządkowaniu styków złącza do standardu AIDA (inicjatywa automatyzacji niemieckich producentów motoryzacyjnych).
Dodatkowe informacje o produkcie dostępne są tutaj
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl