Ostfildern, 14 gru 2023

Trafikverket postanowił sięgnąć po innowacyjne rozwiązanie firmy Pilz w ramach swojego projektu „Bezpieczna technologia sterowania dla szwedzkiej sieci kolejowej”.

Firma Pilz wygrała przetarg zorganizowany przez szwedzki urząd ds. transportu Trafikverket i podpisała kontrakt na modernizację infrastruktury komunikacyjnej wchodzącej w skład ogólnokrajowej sieci kolejowej. W oparciu o sterownik bezpieczeństwa firmy Pilz transfer danych zostanie przeniesiony z analogowej technologii miedzianej na wydajniejszą i bardziej niezawodną technologię światłowodową.

Szwedzki urząd ds. transportu Trafikverket ogłosił niedawno, że firma Pilz znalazła się w gronie zwycięskich oferentów przetargu „Safe Relay Messages over Opto (SRO)”. Celem przedsięwzięcia jest przeprowadzenie stopniowej cyfrowej transformacji infrastruktury kolejowej. Jako właściciel i operator większości sieci kolejowej w Szwecji urząd zarządza torowiskami o łącznej długości 14 200 km.

Cyfryzacja? Gwarancja bezpieczeństwa!
W przyszłości system sterowania ruchem kolejowym firmy Pilz przejmie komunikację pomiędzy nastawnicami a szafami sterowniczymi w oparciu o bezpieczną sieć Ethernet SafetyNET p., która pozwala przesyłać informacje o wykorzystaniu linii oraz sterować sygnałami, a cyfrowe sygnały we/wy przesyłane będą za pośrednictwem połączeń światłowodowych na duże odległości. Rozwiązanie firmy Pilz gwarantuje spełnienie wymagań zgodnie z SIL4 i EN 50126.

Dalsze informacje na temat rozwiązań w zakresie cyfryzacji branży kolejowej firmy Pilz

Firma Pilz dzięki swojemu doświadczeniu na rynku automatyki zaproponowała sprawdzone rozwiązanie umożliwiające modernizację infrastruktury kolejowej w celu zwiększenia jej przepustowości i niezawodności. Odpowiadziała tym samym na wyzwania, jakie stawia cyfryzacja branży kolejowej. (Zdjęcie: © Pilz GmbH & Co. KG)
Firma Pilz dostarcza sprawdzone w branży rozwiązania umożliwiające modernizację infrastruktury kolejowej w celu zwiększenia jej przepustowości i niezawodności. Odpowiada tym samym na wyzwania, jakie stawia cyfryzacja branży kolejowej. (Zdjęcie: © Pilz GmbH & Co. KG)

Firma Pilz dostarcza sprawdzone w branży rozwiązania umożliwiające modernizację infrastruktury kolejowej w celu zwiększenia jej przepustowości i niezawodności. Odpowiada tym samym na wyzwania, jakie stawia cyfryzacja branży kolejowej. (Zdjęcie: © Pilz GmbH & Co. KG)

HIT
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

PR

Telefon:
E-mail:

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe