Ostfildern, 12 kwi 2021

Wyróżnienie dla pierwszego na świecie przekaźnika bezpieczeństwa do produkcji jednostkowej – firma Pilz nominowana do nagrody Hermesa za myPNOZ

Firma Pilz, z siedzibą w Badenii-Wirtembergii, została nominowana do tegorocznej nagrody Hermesa. Nagroda ta, będąca odpowiednikiem Oscara w przemyśle, została przyznana dzisiaj podczas targów Hannover Messe Digital Edition 2021. Firma Pilz była jedną z trzech nominowanych do tej nagrody. Wśród nominowanych znalazła się również firma Phoenix Contact, a także tegoroczny zwycięzca, firma Bosch-Rexroth. Firma Pilz otrzymała wyróżnienie za swój nowy, spersonalizowany przekaźnik bezpieczeństwa myPNOZ, dzięki, któremu użytkownicy mogą w prosty sposób „stworzyć online" swój własny, indywidualny produkt myPNOZ zgodnie z filozofią Przemysłu 4.0.

„Cyfryzacja zaczyna się zawsze od własnej infrastruktury IT i możliwości zaoferowania klientom dodatkowych korzyści dzięki oprogramowaniu. System myPNOZ odegrał tu swoją rolę i został wyróżniony tą nominacją! Jest to niezwykły dowód uznania dla naszej pracy, a podziękowania należą się wszystkim naszym pracownikom zaangażowanym w rozwój myPNOZ".
Jury pod przewodnictwem prof. Reimunda Neugebauera, przewodniczącego Fraunhofer-Gesellschaft e.V., uznało rozwiązanie firmy Pilz za „gotowy do zainstalowania, całkowicie zindywidualizowany system, który stanowi wydajne i bezpieczne rozwiązanie dla inżynierii mechanicznej i budowy maszyn, a także innych gałęzi przemysłu."

Nagroda Hermesa jest najbardziej prestiżową nagrodą przemysłową w skali międzynarodowej
Każdego roku Deutsche Messe AG przyznaje nagrodę Hermesa (Hermes Award), najbardziej prestiżową nagrodę przemysłową w skali międzynarodowej, w celu uhonorowania firmy, której produkt lub rozwiązanie charakteryzuje się szczególnie wysokim poziomem innowacyjności technologicznej. Do nagrody kwalifikują się wyłącznie rozwiązania technologiczne, które zostały już sprawdzone w przemyśle.

myPNOZ zapewnia bezpieczeństwo w produkcji jednostkowej
Dzięki myPNOZ firma Pilz oferuje swoim klientom dostosowane do ich potrzeb rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa, które są gotowe do użycia. Dobór i zamawianie są znacznie prostsze dzięki narzędziu online myPNOZ Creator – produkt jest dostarczany wstępnie zmontowany, skonfigurowany i przetestowany jako bezpieczne, całkowicie zindywidualizowane gotowe do instalacji rozwiązanie. Firma stworzyła uniwersalną, cyfrową platformę, która umożliwia samodzielne skonfigurowanie przekaźnika bezpieczeństwa. Użytkownik zyskuje gotowe rozwiązanie bezpieczeństwa, przy znacznej oszczędności czasu, a narzędzie tworzy jednocześnie obraz logiczny, plan elektroniczny w skali makro oraz plan funkcji bezpieczeństwa i udostępnia je do pobrania.

Nowatorskie rozwiązania w zakresie bezpiecznej automatyzacji
Przekaźniki bezpieczeństwa w maszynach przemysłowych bezpiecznie i niezawodnie nadzorują takie funkcje jak zatrzymanie bezpieczeństwa lub sterowanie oburęczne na prasach, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo ludzi i procesów. W ten sposób myPNOZ kontynuuje tradycję innowacyjnych, bezpiecznych rozwiązań automatyki firmy Pilz: W 1987 r. firma Pilz wprowadziła na rynek pierwszy na świecie przekaźnik bezpieczeństwa, dając początek tego typu produktom, a wraz z nimi nowoczesnym rozwiązaniom bezpieczeństwa w przemyśle.

Dodatkowe informacje o produkcie dostępne są tutaj

 

Wprowadzając innowacyjny przekaźnik bezpieczeństwa myPNOZ, firma Pilz otwiera nowy rozdział w dziedzinie cyfryzacji w przemyśle: Pilz może obecnie oferować bezpieczne rozwiązania dostosowane do indywidualnych wymagań klientów. Produkt został nominowany do nagrody Hermesa. (Zdjęcie: Pilz GmbH & Co. KG)
Wprowadzając innowacyjny przekaźnik bezpieczeństwa myPNOZ, firma Pilz otwiera nowy rozdział w dziedzinie cyfryzacji w przemyśle: oferujemy bezpieczne rozwiązania dostosowane do indywidualnych wymagań klientów. Produkt został nominowany do nagrody Hermesa. (Zdjęcie: Pilz GmbH & Co. KG)

Wprowadzając innowacyjny przekaźnik bezpieczeństwa myPNOZ, firma Pilz otwiera nowy rozdział w dziedzinie cyfryzacji w przemyśle: oferujemy bezpieczne rozwiązania dostosowane do indywidualnych wymagań klientów. Produkt został nominowany do nagrody Hermesa. (Zdjęcie: Pilz GmbH & Co. KG)

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail:

Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Co możemy dla Ciebie zrobić?


 

 


* Pole obowiązkowe